| 梱包形態 | ラジアルテーピング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 接点材質 | 高さ | 動作に
必要な 力(OF) |
プランジャ色 | 形式 | 最小梱包単位 |
| 形B3WN | 銀メッキ | 13mm | 1.96N | 黒 | 形B3WN-6002(S) | 1,000個 |
| 2.55N | 黒 | 形B3WN-6005 | ||||
シール形タクタイルスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
| 梱包形態 | ラジアルテーピング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 接点材質 | 高さ | 動作に
必要な 力(OF) |
プランジャ色 | 形式 | 最小梱包単位 |
| 形B3WN | 銀メッキ | 13mm | 1.96N | 黒 | 形B3WN-6002(S) | 1,000個 |
| 2.55N | 黒 | 形B3WN-6005 | ||||
注. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.