• シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
• 小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
• 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
• 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
シール形タクタイルスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2014/09/22
• シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
• 小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
• 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
• 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
情報更新 : 2014/09/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.