本体

形状 品名 形式
2635_lu_1_1 エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ
ZN-TH11-S
ZN-TH11C-S※

※ 校正証明書セット内容:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート

オプション(別売)

<エアサーモセンサ用>

形状 品名 形式
2635_lu_2_1 エアパーティクルセンサ接続用ケーブル
両端コネクタタイプ(0.1m)
ZN9-TL01-S
両端コネクタタイプ(2m) ZN9-TL20-S
2635_lu_2_2 外部機器接続用ケーブル
片側コネクタタイプ(2m)
ZN9-TC20-S

校正サービス

形状 内容 形式
エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート ZN9-TH11C-S

・本体をご購入後に校正サービス書が必要な場合は、上記形式でご注文ください。
・当社への製品の返却が必要です。

PCソフトウェア

形状 内容 形式
2635_lu_4_1 環境見える化ソフト
Wave Inspire ES
ZN-SW11-S

動作環境/OS:Microsoft Windows 10(32bit/64bit)/Microsoft Windows 11(64bit)
     CPU:Intel互換プロセッサ 1GHz以上  メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)
センサ接続可能数は各機種含めて95台です。(PC1台でサンプリング周期10分設定、専用ネットワーク接続時)
サンプリング周期や上位機器接続数、ネットワーク負荷状況によってセンサ接続可能数は変わります。