コンパクトタイプなのに本格派
■10CH絶縁+マルチ入力【クラス初】
小型サイズなのに10チャネル絶縁入力で高精度かつ高安定に計測できます。さらに、温度だけでなく、電圧、湿度、パルス、ロジック入力対応ですから、あらゆるフィールドでご活用いただけます。
クラス最速の測定性能を実現
■10ms高速サンプリング
電圧測定時のサンプリング速度アップを実現。
最高10msでのデータ収録が可能です。
内蔵フラッシュメモリがデータを守る
■安心の長時間測定
本体内部にフラッシュメモリを内蔵し、電源を切ってもデータを消失する心配がありません。
収録を止めずにUSBを取り外せる
■保存中データ確認
測定中でもUSBメモリの入れ替えが可能。USBメモリを入れ替えている間は、本体内部のバッファメモリに約5分間程度データ収録します。
簡単データ活用
■2WAY PCリンク
本体にUSBメモリを装着し、直接データを収録できます。USBメモリ内のデータは、PCに接続してEXCELで表示可能です。また、USBケーブルでPCと簡単に接続でき、専用PCソフトを使用することで本体の設定およびリアルタイムでのデータ転送も可能です。