| 形式 | 形EE-SPX303N、形EE-SPX403N |
|---|---|
| 検出距離 | 13mm(溝幅) |
| 標準検出物体 | 2.2×0.5mm以上の不透明体 |
| 応差 | 0.05mm以下 |
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色) |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)5%以下 |
| 消費電流 | 15mA以下 |
| 制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC12~24V 負荷電流80mA以下 |
| オフ電流0.5mA以下 | |
| 残留電圧2.0V以下(負荷電流80mA時) | |
| 残留電圧1.0V以下(負荷電流10mA時) | |
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力逆接保護 |
| 応答周波数 *1 | 100Hz以上 |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55℃、保存時:−25~+65℃ |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 |
| 接続方式 | コネクタタイプ(はんだ付けは不可) |
| 質量 | 約4g |
| 材質 | ポリカーボネート |
*1 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。