本体
| 形状 | 検出方法 | 検出距離(溝幅) | 出力形式 | 動作モード | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
透過形(溝型) | 13mm
(赤外光) |
NPN出力 | しゃ光時ON | 形EE-SPX303N |
| 入光時ON | 形EE-SPX403N |
アクセサリ(別売)
| 種類 | コード長 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| コネクタ | 形EE-1001 | ||
| 形EE-1009 * | |||
| コネクタ | コード付き | 1m | 形EE-1006 1M |
| 形EE-1010 1M * | |||
| 2m | 形EE-1006 2M | ||
| 形EE-1010 2M * | |||
| ロボットコード付き | 1m | 形EE-1010-R 1M * | |
| 2m | 形EE-1010-R 2M * | ||
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2002 | |
詳細についてはEE-□ カタログを参照してください。
*形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。