Page top

R88M-K, R88D-KN□-ML2 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ML2

高速・高精度なG5シリーズがMECHATROLINK-II通信で接続可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/10/31

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 446 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
モータ動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 26,000 ¥ 28,600 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 18,900 ¥ 20,790 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 43,000 ¥ 47,300 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 15m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 15m 標準在庫機種 ¥ 51,000 ¥ 56,100 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 20m 標準在庫機種 ¥ 34,000 ¥ 37,400 カートに追加
アナログモニタ用ケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
セーフティバイパスコネクタ 標準在庫機種 ¥ 2,200 ¥ 2,420 カートに追加
絶対値エンコーダ用バッテリケーブル, バッテリ付属, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 18,000 ¥ 19,800 カートに追加
外部回生抵抗器, 80W, 100Ω 標準在庫機種 ¥ 4,000 ¥ 4,400 カートに追加
外部回生抵抗器, 80W, 50Ω 標準在庫機種 ¥ 4,000 ¥ 4,400 カートに追加
外部回生抵抗器, 220W, 47Ω 標準在庫機種 ¥ 4,850 ¥ 5,330 カートに追加
外部回生抵抗器, 500W, 20Ω 標準在庫機種 ¥ 16,000 ¥ 17,600 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 77,500 ¥ 85,250 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 82,500 ¥ 90,750 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 81,500 ¥ 89,650 カートに追加

全商品 446 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。