規格/EC指令

適合EC指令・規格

・機械指令
・低電圧指令
・EMC指令
・EN1088
・EN60204-1
・GS-ET-19

認証規格
標準タイプ

認証機関規格ファイルNo.
TÜV SÜDEN60947-5-1
(直接開路動作認証)
お問い合わせください
UL *1UL508、 CSA C22.2 No.14E76675
CQC(CCC)GB14048.5取得予定
KOSHA *2EN60947-5-12008-188

*1. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*2. 一部形式が認証を受けています。

金属リリースキータイプ

認証機関規格ファイルNo.
TÜV SÜDEN60947-5-1
(直接開路動作認証)
お問い合わせください
KOSHA *2EN60947-5-1申請中

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1)

使用カテゴリAC-15DC-13
定格作動電流(Ie)1.5A0.22A
定格作動電圧(Ue)120V125V

注. 短絡保護装置として、IEC60127適合の速断型4Aヒューズをご使用ください。
   本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)※認証取得予定

C150

定格電圧通電電流電流(A)ボルトアンペア(VA)
投入しゃ断投入しゃ断
AC120V2.5A151.51,800180

R150

定格電圧通電電流電流(A)ボルトアンペア(VA)
投入しゃ断投入しゃ断
DC125V1.0A0.220.222828

電磁コイル特性

種類DC24Vタイプ
定格動作電圧(100%ED)DC24V +10%, −15%
消費電流 *投入時: 約34W-1.4A
常時: 約2.6W(平均)-0.4A(最大)
絶縁クラスClass E(~120℃)

*投入時電流は、ソレノイドに通電開始してから最大1秒間通電します。
  その後、内部回路によって常時電流へ切り替えられます。

表示灯

種類LEDタイプ
定格電圧DC24V
消費電流約10mA
発光色(LED)

性能

保護構造 *1IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2機械的100万回以上
電気的15万回以上(AC125V 1A抵抗負荷時) *3
許容操作速度0.05~1m/s
許容操作ひん度最大5回/min
直接開路動作力 *4最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*4最小15mm(EN60947-5-1)
ロック時引抜強度*5最小1,300N
接触抵抗200mΩ以下
最小適用負荷*6DC5V 1mA 抵抗負荷
(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)150V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス
耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間1.5kV
異極端子間1.5kV
各端子と非充電
金属部間
2.5kV
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
振動誤動作10~55Hz 片振幅 0.75mm
衝撃誤動作100m/s2以上
耐久1,000m/s2以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流(Ith)2.5A(EN60947-5-1)
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量約360g(コネクタタイプ)
約390g(端子台タイプ)

注1. 上記は初期における値です。
  2. スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
   接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
   スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油・水・薬品などが
   かからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. AC125V 1Aを3回路以上通電しないでください。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5. GS-ET-19の評価方法による。
*6. この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。