配線方式によって、選べる2タイプ
配線工数の削減や、誤配線を防止できるよう、2種類の配線方式をご用意いたします。「コネクタタイプ」をコネクタケーブルとともに使用すれば、誤配線防止や、スピーディなメンテナンスを実現できます。また、「端子台タイプ」は端子台が着脱可能なため、配線時の作業効率が大幅にUPします。
金属製ヘッドの採用
ヘッド部分の素材は、強度、耐久性に優れる金属製としました。
厳しい現場環境で永くご使用いただけます。
万が一のために、ロック強度は1,300N以上を確保しました。
使用可能なアプリケーションの幅が広がります。
広いキー挿入口誘いを確保
広いキー挿入口誘いによって、従来品よりも扉のがたつきに強くなっています。
多彩な取りつけに対応
ヘッド部ではなく、本体そのものを回す取りつけ方式です。
4方向から取りつけねじを挿入でき、様々なタイプの扉へ取りつけ可能です。
従来品のようにヘッド部のねじを外して、ヘッド方向を変更する手間を省きました。
どこからでも確認できるLED
2カ所のLEDにより、どの方向からでもスイッチの状態を確認可能。
6接点タイプのメリット
安全回路に4接点、さらにモニタ用に2接点を使用できます。ドアの開閉状態とドアのロック状態をそれぞれモニタリングすることができます。
多彩な操作キー
振動・衝撃を吸収するクッションゴム付と可調整形を品揃え。
入退室管理用アクセサリ
ロックアウトキーにて、作業者の柵内における閉じ込め防止ができる形D4SL用の扉取りつけアクセサリをご用意。
形A22TKとの組み合せ使用により、柵内でのメンテナンス作業に対する安全化が可能。