エッジコントローラ 形SCC-1224A

電源部

電源電圧 * AC120V 50/60Hz(A1、A2端子に配線)
AC24V 50/60HzまたはDC24V(B1、B2端子に配線)
許容電圧変動範囲 電源電圧の±10%
消費電力(センサ接続状態) AC120V:3.8VA以下 50Hz、3.5VA以下 60Hz
AC24V :1.2VA以下、DC24V:1.5W以下

*A1、A2端子またはB1、B2端子のいずれか一方を選択してください。併用できません。

入力部

センサ入力 セーフティエッジ形SGE: 直列連結 最大5本
安全入力の総ケーブル長: 25m以下

出力部

安全出力 AC230V 3A、DC24V 3A(抵抗負荷)
AC230V 1A(AC-15)、DC24V 2A(DC-13)(誘導負荷)
補助出力 AC/DC24V 2A(抵抗負荷)

性能

起動時間 *1 300ms以下
動作時間(OFF→ON)*2 550ms以下
応答時間(ON→OFF)*3 13ms以下
耐振動 誤動作 : 10~55Hz、片振幅0.15mm、10サイクル
耐衝撃 誤動作 : 147m/s2
耐久性 機械的 100万回以上
電気的 AC-15:80万回以上(AC230V 1A)
DC-13:25万回以上(DC24V 2A)
使用周囲温度 -20~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 0~90%RH
保護構造 IP20
ケース材質 ポリアミドPA6.6(UL94-V2に基づく)
保護種別 クラスII(保護絶縁)
汚染度 2
過電圧カテゴリ(IEC/EN 60664-1) Ⅲ
定格絶縁電圧 250V
定格インパルス耐電圧 4kV
耐電圧 AC1.5kV
端子締め付け強度 0.5~0.6N・m
質量 約210g
規格適合 適合規格 EN ISO 13856-2、EN ISO 13849-1:2015、EN 61000-6-2、
EN 61000-6-3、ANSI/UL 508、CSA C22.2 No.14
PFHd 6.5×10-9(Nop 17,520)
MTTFd 195年
DC 99%(Nop 17,520)

*1. 起動時間は、電源投入から形SCC-1224Aが動作状態になるまでの時間です。
*2. 動作時間は、センサが無加圧状態でマニュアルリセット入力がONした後、安全出力がONするまでの時間で、バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、センサが加圧状態になった後、安全出力がOFFするまでの時間で、バウンス時間を含みます。

セーフティエッジ

形式 形SGE-125 形SGE-225 *5 形SGE-245
形SGE-245L
形SGE-365
材質 *1 TPE EPDM
材質強度 Shore-A 硬度65 Shore-A 硬度68
単体最大センサ長 6.1m
動作距離 *2 2.6mm 3.9mm 7.4mm 5.2mm
動作力 *2 42N 57N 68N 78N
最大許容荷重 500N
オーバートラベル距離*2
(400N)
9.5mm 6.7mm 18.3mm 33.8mm
最大動作角度 2×30° 2×45°
不感帯領域(両端) *3 20mm 40mm 20mm
接続ケーブル 2線式 0.34mm2、許容曲げR:R38mm
ケーブル仕様
 タイプ:PUR(ポリウレタン)外被丸形コード
 外径:φ3.5
 芯数:2芯
 導体断面積:0.34mm2
 絶縁体径:φ1.2
機械的耐久性 1万回以上
周囲温度 動作時:-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)、
保存時:-25~+75℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 0~90%RH
保護構造 IP65
単位重量 *4 0.18kg/m 0.51kg/m 0.77kg/m(形SGE-245)
0.82kg/m(形SGE-245L)
1.10kg/m

*1. TPE:熱可塑性エラストマータイプ
    EPDM:エチレンプロピレンゴム
*2. EN ISO 13856-2に基づき、試験片φ80mm、動作ポイントC3、試験速度10mm/s、試験温度+20℃における特性値になります。
   icon_01詳細はカタログの「特性データ」を参照してください。
*3. セーフティエッジの両端には不感帯領域があります。(エンドキャップ部分含む)

*4. TPEまたは、EPDMの単位重量です。アルミベース、ケーブル、コネクタの重量を除く。
*5. 形SGE-225は指検知として使用できます。指検知として使用する場合の動作力は20Nになります。
   (EN ISO 13856-2に基づき、試験片Φ20mm、動作ポイントC3、試験速度10mm/s、試験温度+20℃における特性値)

機械的強度

材質 TPE EPDM
対応機種 形SGE-125 形SGE-225、形SGE-245、形SGE-365
強度 * 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
引き裂き強度(抵抗) 3 3
伸張強度 3 3
弾力性(20℃) 2 2
変形に対する強度 3 4 2
摩耗 3 3
破断伸び率 4 5 3
低温での柔軟性 2 2

注. 1=非常に強い
  2=やや強い
  3=強い
  4=弱い
  5=やや弱い
  6=非常に弱い

耐環境性

材質 TPE EPDM
対応機種 形SGE-125 形SGE-225、形SGE-245、形SGE-365
耐性 * 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
熱的安定性 4 2
酸化安定性 1 1
紫外線安定性 1 1
耐候性/耐オゾン性 1 1
耐燃性 6 6
ガス透過性 3 4

注. 1=非常に良い
  2=やや良い
  3=良い
  4=悪い
  5=やや悪い
  6=非常に悪い

耐薬品性

材質 TPE EPDM
対応機種 形SGE-125 形SGE-225、形SGE-245、形SGE-365
影響度 * 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
耐水性 1 1 2
希酸 1 2
希塩基希釈ベース 1 2
非酸化性酸 2 2
酸化性酸 2 4
ASTM油 #3 2 6
植物性油 1 2 5
有機溶剤 2
エステル溶剤 2 3 2
ケトン溶剤(酸素含む) 2 3 3
脂肪族炭化水素系
溶剤(ガソリン)
5
芳香族炭化水素系溶剤 6
炭化水素 2 3 5 6
アルコール 1 1

注. 1=恒常接触で影響なし
  2=少量接触でわずかに影響
  3=少量接触で中程度の影響
  4=少量接触で顕著な影響
  5=わずかな接触で重大な影響
  6=わずかな接触で極度の影響