形式基準
セーフティエッジ
種類
セーフティエッジ
*下表以外の形式をご指定の場合は、10本以上からのご発注を承ります。お問い合わせください。
センサ長を選んでください。
セーフティエッジの長さを決定します。
セーフティエッジの長さは、最小 0150mm*から最大 6100mm の間で、50mm単位でご指定ください。
*1,000mm以下の場合、先頭に0をつけ、4桁になります。
注1. お客様ご自身でセーフティエッジのカットはできません。
2. その他の長さについては、お取引き商社または弊社営業にお問い合わせください。
*1. EN ISO 13856-2に基づき、試験片φ80mm、動作ポイントC3、試験速度10mm/s、試験温度+20℃における特性値になります。
詳細はカタログの「特性データ」を参照してください。
*2. 標準の取り付けベース部を含む
注1. 形SGE-225は指検知として使用できます。指検知として使用する場合の動作力は20Nになります。
(EN ISO 13856-2に基づき、試験片φ20mm、動作ポイントC3、試験速度10mm/s、試験温度+20℃における特性値)
2. 特性の違いは「定格/性能」を参照ください。
3. 1.2mを超える取り付けベースは、下表のように切断、分割して納入いたします。
| センサ長=LEN(mm) | 取り付けベース切断長(mm) | 分割本数(本) |
|---|---|---|
| 0150~1200 | LEN | 1 |
| 1210~2400 | 1/2 LEN | 2 |
| 2410~3600 | 1/3 LEN | 3 |
| 3610~4800 | 1/4 LEN | 4 |
| 4810~6000 | 1/5 LEN | 5 |
| 6010~6100 | 1/6 LEN | 6 |
(例)センサ長 LEN=2,700mmの場合は、長さ900mmの取り付けべースが3本同梱されます。
エッジコントローラ
| 商品名称 | 形状 | 安全出力 | 補助出力 | 定格電圧 | 端子台 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティマット/
エッジコントローラ * |
![]() |
2a | 1a | AC120V
または AC/DC24V |
ねじ式
端子台 |
形SCC-1224A |
*セーフティマット UMAシリーズにも接続可能です。
詳細は、「セーフティマット/エッジコントローラ 形SCC-1224A ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-718)」を参照してください。