(単位:mm)
本体
形K6ER-ZM2-FLKA2
変流器(接地線専用)
屋内分割形
形K6ER-CN22(2A)
零相変流器(互換性型ZCT)
屋内貫通形
形OTG-L21(50A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L30(100A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L42(200A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L68(400A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L82(600A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L156(1,000A)
形OTG-CN52(200A)
形OTG-CN77(400A)
形OTG-CN112(600A)
屋外貫通形
形OTG-LA30W(100A)
形OTG-CN36W(150A)