定格

形式 形K6ER-ZM2-FLKA2
適用回路 *1 三相3線、 単相2線、 単相3線 *2
監視回路数 2回路
電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
許容電源電圧範囲 電源電圧の85~110%
電源投入時立ち上がり時間 4秒以下
消費電力(最大負荷時) 6VA以下
入力信号 漏電電流 接続する変流器による 2,000mA以下
電圧 AC100~240V
出力 接点出力 1a接点出力2点
AC250V 2A(抵抗負荷)、 DC30V 2A(抵抗負荷)、
機械的寿命 2,000万回以上、 電気的寿命 8万回以上
故障率・P水準 DC24V 5mA(参考値)
通信出力 RS-485(2線式半二重)
最大伝送距離 : 500m
接続台数 : 31台
通信プロトコル : CompoWay/F、 Modbus(RTUモード)
表示方式 ドットマトリクスLCD表示(バックライト青/赤LED)
・ 4段表示
・ 最大表示桁文字 4桁×12文字
本体
メモリ
保存データ カタログの「計測項目」を参照ください。
保存データ量 「日」ログデータ(288データ)  5分おき
「月」ログデータ(360データ)  2時間おき
「年」ログデータ(800データ)  2回/日(任意設定可能) *3
データ保護 FRAM
主な機能 表示リフレッシュ周期、 ゼロ点調整、 出力励磁方式選択、 キープロテクト、
動作時間設定、言語切替、 ロギング、 コントラスト調整、
リレー復帰方式選択(自動/手動)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保存温度 -25~+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと)
付属品 取扱説明書

*1. 三相4線の場合は、Io値のみ計測可能です。(計測原理上、Ior値は正しい値を示しません)
   三相3線の場合は、Iorの計測原理上、接地が必要です。
*2. 単相3線の場合、U相、W相が同時に漏電すると接地線に流れる漏れ電流はU相とW相の電流の差での検出になります。
*3.「年」ログデータの設定時刻は2時間以上の間隔で設定してください。

性能

形式 形K6ER-ZM2-FLKA2
本体確度
(at 25℃)
1~20mA未満 ±3mA以下
20~300mA未満 ±5%rdg
300~2,000mA以下 ±1%FS
表示可能
範囲
Io値 4桁(0.0~2000)計測範囲を超えると2000で点滅表示となる
(少数点位置は自動で変更)
Ior値 4桁(0.0~2000)計測範囲を超えると2000で点滅表示となる
V値 4桁(50.0~240.0)計測範囲を超えると240.0で点滅表示となる 50V以下は0.0表示
時計 時計精度 最大1.5分/月差(使用周囲温度23℃にて)
停電保持 カレンダ時計(年/月/日/時刻) 保持時間7日以上(周囲温度25℃)
表示リフレッシュ周期 高速/0.5/1.0/2.0s
動作時間 0.5~20.0s(設定値の0%から120%急変させたときの判定出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 電源入力端子一括とケース間
耐電圧 AC1,500V 1min(検出電流1mAにて) 外部端子一括とケース間
耐ノイズ 電源端子ノーマル/コモンモード ±1,500V、
立ち上がり 1nsの方形波パルス幅1μs、 100ns
耐振動 振動数 : 10~55Hz、 片振幅 : 0.1mm、
加速度 : 15m/s2、 X、Y、Z各方向 : 8min
耐衝撃 150m/s2、 上下左右前後 6方向(ただし、接点は100m/s2 )
本体質量 約240g(本体のみ)
保護構造 IP20(盤内蔵型)
メモリ保護 FRAM
準拠規格 JIS C8374準拠

出力定格

接点出力

負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、 L/R=7ms)
定格負荷 AC250V 2A
DC30V 2A
機械的寿命 2,000万回以上
電気的寿命 8万回以上 10万回以上
故障・P水準 DC24V 5mA

シリアル通信出力

通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
伝送路接続 マルチポイント(親機を含め最大32台)
プロトコル CompoWay/F Modbus(RTUモード)
通信速度 * 9600/19200/38400bps
伝送コード ASCII バイナリ
データビット長 * 7ビット、 8ビット 8ビット
ストップビット長 * 1ビット、 2ビット 垂直パリティなしの設定により、
自動的に設定される(設定なし)
垂直パリティなしの時 : 2ビット
垂直パリティありの時 :1ビット
誤り検知 垂直パリティ、
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
垂直パリティ、
CRC-16(Cyclical Redundancy Check)

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定はそれぞれ独立に設定できます。

変流器(接地線専用)仕様

構造 屋内分割形
形式 形K6ER-CN22
定格電流 2A
貫通穴径 Φ 22
定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相
出力端子の極性 あり(変流器出力端子kは5番7番、 Iは6番8番に接続してください。)
2次側接続 リード線 l=150、 付属ケーブル 3,000mm
絶縁抵抗 100MΩ以上(コア−出力リード線間)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min(コア−出力リード線間)
使用周囲温度 −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 80%RH以下
質量 約65g

零相変流器(互換性型ZCT)仕様

構造 屋内貫通形
形式 形OTG-L21 形OTG-L30 形OTG-L42 形OTG-L68 形OTG-L82 形OTG-L156
定格電流 50A 100A 200A 400A 600A 1,000A
貫通穴径 Φ 21 Φ 30 Φ 42 Φ 68 Φ 82 Φ 156
定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相
出力端子の極性 あり(変流器出力端子kは5番7番、 Iは6番8番に接続してください。)
2次側接続 端子(試験端子kt、 ltつき)
絶縁抵抗 100MΩ以上(充電金属部とアース間)
耐電圧 AC2,200V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
使用周囲温度 −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約90g 約130g 約230g 約480g 約700g 約6.6kg

構造 屋内分割形 屋外貫通形 屋外分割形
形式 形OTG-CN52 形OTG-CN77 形OTGCN112 形OTG-LA30W 形OTG-CN36W
定格電流 200A 400A 600A 100A 150A
貫通穴径 Φ 52 Φ 77 Φ 112 Φ 30 Φ 36
定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相
出力端子の極性 あり(変流器出力端子kは5番7番、 Iは6番8番に接続してください。)
2次側接続 端子(試験端子kt、 ltつき) リード線 l=500 リード線 l=450
絶縁抵抗 100MΩ以上(充電金属部とアース間)
耐電圧 AC2,200V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
使用周囲温度 −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約1.3kg 約2.5kg 約3.5kg 約140g 約650g

変流器との組み合わせ確度

監視範囲 形K6ER本体確度 変流器との組み合わせ確度
形K6ER-CN22 形OTG-L/-CNシリーズ
1~20mA未満 ±3mA ±5mA ――
20~300mA未満 ±5%rdg ±10%rdg ±15%rdg
300~2,000mA以下 ±1%FS ±4%FS ±11%FS

注. OTG-L/-CNシリーズは21mA以下での誤差規定がありません。