ACサーボドライバ(汎用入力タイプ(パルス列入力/アナログ入力タイプ))
一般仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+55℃、85%RH以下(結露がないこと) | ||
| 保存周囲温度・湿度 | -20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと) | ||
| 使用・保存雰囲気 | 腐食性ガスなどがないこと | ||
| 耐久振動 | 10~60Hz、加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) | ||
| 絶縁抵抗 | 電源端子・動力端子とFG間0.5MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | 電源端子・動力端子とFG間AC1500V 50/60Hz 1分間 | ||
| 保護構造 | 盤内蔵型 | ||
| 海外規格 | EU指令
および 英国法令 |
EMC | EN55011、EN61000-6-2、EN61800-3 |
| 低電圧機器 | EN61800-5-1 | ||
| 機械安全 | EN954-1(Cat.3)、EN ISO13849-1:2008(PLc,d)、 ISO13849-1:2006(PLc,d)、
EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、EN61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2) |
||
| UL規格 | UL508C * | ||
| CSA規格 | CSA C22.2 No.14 | ||
| 韓国電波法(KC) | 適合 | ||
*形R88D-KT20□、およびそれ以下の容量のサーボドライバは、UL-Listedです。
形R88D-KT30□、およびそれ以上の容量のサーボドライバは、UL-Recognizedです。
注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバへの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとサーボドライバの故障の原因となります。
サーボドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。
注3. サーボドライバの部品の中には、保守が必要なものがあります。詳細は、G5シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。
注4. EMC指令適合のためには、G5シリーズユーザーズマニュアルに記載された条件での設置が必要です。
マニュアル番号は、カタログの「関連マニュアル」にてご確認ください。
性能仕様
AC100V入力タイプ
単相入力用
| 項目 | 形R88D-KTA5L | 形R88D-KT01L | 形R88D-KT02L | 形R88D-KT04L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続出力電流(rms) | 1.2A | 1.7A | 2.5A | 4.6A | ||
| 入力電源 | 主回路 | 電源容量 | 0.4KVA | 0.4KVA | 0.5KVA | 0.9KVA |
| 電源電圧 | 単相AC100~120V(85~132V)50/60Hz | |||||
| 定格電流 | 1.7A | 2.6A | 4.3A | 7.6A | ||
| 発熱量* | 11W | 16.6W | 21W | 25W | ||
| 制御回路 | 電源電圧 | 単相AC100~120V(85~132V)50/60Hz | ||||
| 発熱量* | 4W | 4W | 4W | 4W | ||
| 質量 | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.0kg | 約1.6kg | ||
| 最大適用モータ容量 | 50W | 100W | 200W | 400W | ||
| 適用モータ
(形R88M-) |
3000r/minタイプ | 【INC】 | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L |
| 【ABS】 | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | ||
| 2000r/minタイプ | 【ABS】 | - | - | - | - | |
| 1000r/minタイプ | 【ABS】 | - | - | - | - | |
*発熱量は定格運転時の値です。
AC200V入力タイプ
単相入力用/三相入力用
| 項目 | 形R88D-KT01H | 形R88D-KT02H | 形R88D-KT04H | 形R88D-KT08H | 形R88D-KT10H | 形R88D-KT15H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続出力電流(rms) | 1.2A | 1.6A | 2.6A | 4.1A | 5.9A | 9.4A | ||
| 入力電源 | 主回路 | 電源容量 | 0.5KVA | 0.5KVA | 0.9KVA | 1.3KVA | 1.8KVA | 2.3KVA |
| 電源電圧 | 単相または三相AC200~240V(170~264V)50/60Hz | |||||||
| 定格電流 | 1.6/0.9A*1 | 2.4/1.3A*1 | 4.1/2.4A*1 | 6.6/3.6A*1 | 9.1/5.2A*1 | 14.2/8.1A*1 | ||
| 発熱量*2 | 14.3/13.7W*1 | 23/19W*1 | 33/24W*1 | 30/35.5W*1 | 57/49W*1 | 104/93W*1 | ||
| 制御回路 | 電源電圧 | 単相または三相AC200~240V(170~264V)50/60Hz | ||||||
| 発熱量*2 | 4W | 4W | 4W | 4W | 7W | 7W | ||
| 質量 | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.0kg | 約1.6kg | 約1.8kg | 約1.8kg | ||
| 最大適用モータ容量 | 100W | 200W | 400W | 750W | 1kW | 1.5kW | ||
| 適用モータ
(形R88M-) |
3000r/min
タイプ |
【INC】 | K05030H
K10030H |
K20030H | K40030H | K75030H | - | K1K030H
K1K530H |
| 【ABS】 | K05030T
K10030T |
K20030T | K40030T | K75030T | - | K1K030T
K1K530T |
||
| 2000r/min
タイプ |
【INC】 | - | - | - | - | K1K020H | K1K520H | |
| 【ABS】 | - | - | - | - | K1K020T | K1K520T | ||
| 1000r/min
タイプ |
【INC】 | - | - | - | - | - | K90010H | |
| 【ABS】 | - | - | - | - | - | K90010T | ||
*1. △/□のうち、△は単相入力時、□は三相入力時の値です。
*2. 発熱量は定格運転時の値です。<</body>
三相入力用
| 項目 | 形R88D-KT20H | 形R88D-KT30H | 形R88D-KT50H | 形R88D-KT75H | 形R88D-KT150H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続出力電流(rms) | 13.4A | 18.7A | 33.0A | 44.0A | 66.1A | ||
| 入力電源 | 主回路 | 電源容量 | 3.3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 11.0KVA | 22.0KVA |
| 電源電圧 | 三相AC200~230V(170~253V)50/60Hz | 三相
AC200~230V(170~253V)50/60Hz DC280~325V(238~357V) |
|||||
| 定格電流 | 11.8A | 15.1A | 21.6A | 32.0A | 58.0A | ||
| 発熱量* | 139W | 108W | 328W | 381W | 720W | ||
| 制御回路 | 電源電圧 | 単相AC200~230V(170~253V)50/60Hz | 単相
AC200~230V(170~253V)50/60Hz DC280~325V(238~357V) |
||||
| 発熱量* | 10W | 13W | 13W | 15W | 17W | ||
| 質量 | 約2.7kg | 約4.8kg | 約4.8kg | 約13.5kg | 約21.0kg | ||
| 最大適用モータ容量 | 2kW | 3kW | 5kW | 7.5kW | 15kW | ||
| 適用モータ
(形R88M-) |
3000r/min
タイプ |
【INC】 | K2K030H | K3K030H | K4K030H
K5K030H |
- | - |
| 【ABS】 | K2K030T | K3K030T | K4K030T
K5K030T |
- | - | ||
| 2000r/min、
1500r/min タイプ |
【INC】 | K2K020H | K3K020H | K4K020H
K5K020H |
- | - | |
| 【ABS】 | K2K020T | K3K020T | K4K020T
K5K020T |
K7K515T | K11K015T
K15K015T |
||
| 1000r/min
タイプ |
【INC】 | - | K2K010H | K3K010H | - | - | |
| 【INC】 | - | K2K010T | K3K010T
K4K510T |
K6K010T | - | ||
*発熱量は定格運転時の値です。
AC400V入力タイプ
三相入力用
| 項目 | 形R88D-
KT06F |
形R88D-
KT10F |
形R88D-
KT15F |
形R88D-
KT20F |
形R88D-
KT30F |
形R88D-
KT50F |
形R88D-
KT75F |
形R88D-
KT150F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続出力電流(rms) | 1.5A | 2.9A | 4.7A | 6.7A | 9.4A | 16.5A | 22.0A | 33.4A | ||
| 入力電源 | 主回路 | 電源容量 | 1.2KVA | 1.8KVA | 2.3KVA | 3.8KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 11.0KVA | 22.0KVA |
| 電源電圧 | 三相AC380~480V(323~528V)50/60Hz | |||||||||
| 定格電流 | 2.1A | 2.8A | 3.9A | 5.9A | 7.6A | 12.1A | 16.0A | 29.0A | ||
| 発熱量* | 32.2W | 48W | 49W | 65W | 108W | 200W | 300W | 590W | ||
| 制御回路 | 電源電圧 | DC24V(20.4~27.6V) | ||||||||
| 発熱量* | 7W | 7W | 7W | 10W | 13W | 13W | 15W | 22W | ||
| 質量 | 約1.9kg | 約1.9kg | 約1.9kg | 約2.7kg | 約4.7kg | 約4.7kg | 約13.5kg | 約21.0kg | ||
| 最大適用モータ容量 | 600W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 5kW | 7.5kW | 15kW | ||
| 適用モータ
(形R88M-) |
3000r/min
タイプ |
【INC】 | - | K75030F | K1K030F
K1K530F |
K2K030F | K3K030F | K4K030F
K5K030F |
- | - |
| 【ABS】 | - | K75030C | K1K030C
K1K530C |
K2K030C | K3K030C | K4K030C
K5K030C |
- | - | ||
| 2000r/min、
1500r/min タイプ |
【INC】 | K40020F
K60020F |
K1K020F | K1K520F | K2K020F | K3K020F | K4K020F
K5K020F |
- | - | |
| 【ABS】 | K40020C
K60020C |
K1K020C | K1K520C | K2K020C | K3K020C | K4K020C
K5K020C |
K7K515C | K11K015C
K15K015C |
||
| 1000r/min
タイプ |
【INC】 | - | - | K90010F | - | K2K010F | K3K010F | - | - | |
| 【ABS】 | - | - | K90010C | - | K2K010C | K3K010C
K4K510C |
K6K010C | - | ||
*発熱量は定格運転時の値です。
ACサーボモータ
一般仕様
| 名称 | 3000r/minモータ | 1000r/minモータ
1500r/minモータ 2000r/minモータ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 50~750W
750W(AC200V) |
1~5kW
750W(AC400V) |
900~15kW | |||
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+40℃、20~85%RH(結露がないこと) | ||||
| 保存周囲温度・湿度 | -20~+65℃、20~85%RH(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃ |
||||
| 使用・保存雰囲気 | 腐食性ガスなどがないこと | ||||
| 耐久振動 *1 | 加速度49m/s2 *2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 |
||||
| 耐衝撃 | 加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 | ||||
| 絶縁抵抗 | 動力端子とFG間 20MΩ以上(DC500Vメガ) | ||||
| 耐電圧 | 動力端子とFG間 AC1500V 1分間(電圧100V/200V)
動力端子とFG間 AC1800V 1分間(電圧400V) ブレーキ端子とFG間 AC1000V 1分間 |
||||
| 絶縁階級 | B種 | F種 | |||
| 保護構造 | IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) | ||||
| 海外規格 | EU指令
および 英国法令 |
低電圧機器 | IEC60034-1/-5 | ||
| UL規格 | UL1004-1 | UL1004-1、UL1004-6 *3 | |||
| CSA規格 | CSA C22.2 No.100 | ||||
*1. 機械共振により振幅が増大される場合がありますので、長期的には仕様値の80%までを目安にしてください。
*2. 1500r/minモータ(7.5kW~15kW)、1000r/minモータ(4.5kW~6kW)は、24.5m/s2です。
*3. UL1004-6は1500r/minモータ(7.5~15kW)、1000r/minモータ(4.5~6kW)のみ。
注1. ケーブルが、油、水に浸かった状態で使用しないでください。
注2. ケーブルの口出し部分や接続部分に、屈曲や自重によるストレスが加わらないように注意してください。
注3. サーボモータのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボモータへの接続を全て切り離しておこなってください。接続したままメガテストを実施するとサーボモータの故障の原因となります。
サーボモータの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。
注4. EMC指令適合のためには、G5シリーズユーザーズマニュアルに記載された条件での設置が必要です。
マニュアル番号は、カタログの「関連マニュアル」にてご確認ください。
性能仕様
〈シリンダタイプ〉
3000r/minモータ(AC100V入力)
| 形式(形R88M-) | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | |
| 定格出力*1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| 定格回転数 | r/min | 3000 | ||||
| 最大回転数 | r/min | 6000 | ||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 4.7 | 6.9 | 10.6 | 19.5 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 0.025× 10-4 | 0.051× 10-4 | 0.14× 10-4 | 0.26× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 0.027× 10-4 | 0.054× 10-4 | 0.16× 10-4 | 0.28× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの30倍以下*2 | ||||
| トルク定数*1 | N・m/A | 0.11±10% | 0.14±10% | 0.20±10% | 0.21±10% | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 10.1 | 19.8 | 28.9 | 62.3 |
| ブレーキ付き | kW/s | 9.4 | 18.7 | 25.3 | 57.8 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 1.43 | 1.03 | 0.61 | 0.48 |
| ブレーキ付き | ms | 1.54 | 1.09 | 0.7 | 0.52 | |
| 電気的時定数 | ms | 0.82 | 0.91 | 3 | 3.4 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約0.31 | 約0.45 | 約0.78 | 約1.2 |
| ブレーキ付き | kg | 約0.51 | 約0.65 | 約1.2 | 約1.6 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 100×80×t10(AI) | 130×120×t12(AI) | |||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KTA5L/KNA5L-ML2/
KNA5L-ECT |
KT01L/KN01L-ML2/
KN01L-ECT |
KT02L/KN02L-ML2/
KN02L-ECT |
KT04L/KN04L-ML2/
KN04L-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 2× 10-7 | 2× 10-7 | 1.8× 10-6 | 1.8× 10-6 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±5% | ||||
| 消費電力(20℃時) | W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| 静摩擦トルク | N・m | 0.29以上 | 0.29以上 | 1.27以上 | 1.27以上 | |
| 吸引時間 | ms | 35以下 | 35以下 | 50以下 | 50以下 | |
| 釈放時間 | ms | 20以下*5 | 20以下*5 | 15以下*5 | 15以下*5 | |
| バックラッシュ | ±1° | |||||
| 許容制動仕事量 | J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| 許容総仕事量 | J | 4.9× 103 | 4.9× 103 | 44.1× 103 | 44.1× 103 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で変化させないこと) | ||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | ||||
| 定格 | - | 連続 | ||||
| 絶縁階級 | - | F種 | ||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(TNR15G271K 日本ケミコン製、またはZ15D271 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
3000r/minモータ(AC200V入力)
| 形式(形R88M-) | K05030H | K10030H | K20030H | K40030H | K75030H | K1K030H | K1K530H | K2K030H | K3K030H | K4K030H | K5K030H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | K05030T | K10030T | K20030T | K40030T | K75030T | K1K030T | K1K530T | K2K030T | K3K030T | K4K030T | K5K030T | |
| 定格出力*1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | 3.18 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 12.7 | 15.9 | |
| 定格回転数 | r/min | 3000 | |||||||||||
| 最大回転数 | r/min | 6000 | 5000 | 4500 | |||||||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | 7.1 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 28.6 | 38.2 | 47.7 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 6.6 | 8.2 | 11.3 | 18.1 | 19.6 | 24.0 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 10.2 | 17.4 | 28 | 35 | 48 | 77 | 83 | 102 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 0.025× 10-4 | 0.051× 10-4 | 0.14× 10-4 | 0.26× 10-4 | 0.87× 10-4 | 2.03× 10-4 | 2.84× 10-4 | 3.68× 10-4 | 6.50× 10-4 | 12.9× 10-4 | 17.4× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 0.027× 10-4 | 0.054 × 10-4 | 0.16× 10-4 | 0.28× 10-4 | 0.97× 10-4 | 2.35× 10-4 | 3.17× 10-4 | 4.01× 10-4 | 6.98× 10-4 | 14.2× 10-4 | 18.6× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの30倍以下*2 | ロータイナー
シャの20倍 以下*2 |
ロータイナーシャの15倍以下*2 | |||||||||
| トルク定数*1 | N・m/A | 0.11±10% | 0.21±10% | 0.32±10% | 0.40±10% | 0.45±10% | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 10.1 | 19.8 | 28.9 | 62.3 | 65.4 | 49.8 | 80.1 | 110 | 140 | 126 | 146 |
| ブレーキ付き | kW/s | 9.4 | 18.7 | 25.3 | 57.8 | 58.7 | 43.0 | 71.8 | 101 | 116 | 114 | 136 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 1.43 | 1.07 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.50 |
| ブレーキ付き | ms | 1.54 | 1.13 | 0.66 | 0.46 | 0.42 | 0.71 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | |
| 電気的時定数 | ms | 0.82 | 0.90 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 11 | 12 | 13 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約0.31 | 約0.46 | 約0.79 | 約1.2 | 約2.3 | 約3.5 | 約4.4 | 約5.3 | 約8.3 | 約11.0 | 約14.0 |
| ブレーキ付き | kg | 約0.51 | 約0.66 | 約1.2 | 約1.6 | 約3.1 | 約4.5 | 約5.4 | 約6.3 | 約9.4 | 約12.6 | 約16.0 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 100×80×t10(AI) | 130×120×t12(AI) | 170×160
×t12(AI) |
320×300×t20(AI) | 380×350×t30(AI) | |||||||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KT01H/
KN01H-ML2/ KN01H-ECT |
KT01H/
KN01H-ML2/ KN01H-ECT |
KT02H/
KN02H-ML2/ KN02H-ECT |
KT04H/
KN04H-ML2/ KN04H-ECT |
KT08H/
KN08H-ML2/ KN08H-ECT |
KT15H/
KN15H-ML2/ KN15H-ECT |
KT15H/
KN15H-ML2/ KN15H-ECT |
KT20H/
KN20H-ML2/ KN20H-ECT |
KT30H/
KN30H-ML2/ KN30H-ECT |
KT50H/
KN50H-ML2/ KN50H-ECT |
KT50H/
KN50H-ML2/ KN50H-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 2× 10-7 | 2× 10-7 | 1.8× 10-6 | 1.8× 10-6 | 0.75× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±5% | DC24V±10% | ||||||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.90±10% | 0.90±10% | |
| 静摩擦トルク | N・m | 0.29以上 | 0.29以上 | 1.27以上 | 1.27以上 | 2.45以上 | 7.8以上 | 7.8以上 | 7.8以上 | 11.8以上 | 16.1以上 | 16.1以上 | |
| 吸引時間 | ms | 35以下 | 35以下 | 50以下 | 50以下 | 70以下 | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 80以下 | 110以下 | 110以下 | |
| 釈放時間 | ms | 20以下*5 | 20以下*5 | 15以下*5 | 15以下*5 | 20以下*5 | 15以下*6 | 15以下*6 | 15以下*6 | 15以下*6 | 50以下*7 | 50以下*7 | |
| バックラッシュ | ±1° | ||||||||||||
| 許容制動仕事量 | J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | 196 | 392 | 392 | 392 | 392 | 1470 | 1470 | |
| 許容総仕事量 | J | 4.9×103 | 4.9×103 | 44.1×103 | 44.1×103 | 1.47×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 2.2×106 | 2.2×106 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で変化させないこと) | 10000 | ||||||||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | |||||||||||
| 定格 | - | 連続 | |||||||||||
| 絶縁階級 | - | F種 | |||||||||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(TNR15G271K 日本ケミコン製、またはZ15D271 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
*6. バリスタ(Z15D151 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
*7. バリスタ(TNR9G820K 日本ケミコン製)使用の直流切りの場合の値です。
3000r/minモータ(AC400V入力)
| 形式(形R88M-) | K75030F | K1K030F | K1K530F | K2K030F | K3K030F | K4K030F | K5K030F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | K75030C | K1K030C | K1K530C | K2K030C | K3K030C | K4K030C | K5K030C | |
| 定格出力*1 | W | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 2.39 | 3.18 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 12.7 | 15.9 | |
| 定格回転数 | r/min | 3000 | |||||||
| 最大回転数 | r/min | 5000 | 4500 | ||||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 28.6 | 38.2 | 47.7 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 9.2 | 9.9 | 12 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 10 | 14 | 18 | 24 | 39 | 42 | 51 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 1.61× 10-4 | 2.03× 10-4 | 2.84× 10-4 | 3.68× 10-4 | 6.50× 10-4 | 12.9× 10-4 | 17.4× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 1.93× 10-4 | 2.35× 10-4 | 3.17× 10-4 | 4.01× 10-4 | 6.98× 10-4 | 14.2× 10-4 | 18.6× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの
20倍以下*2 |
ロータイナーシャの15倍以下*2 | ||||||
| トルク定数*1 | N・m/A | 0.78 | 0.75 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 0.98 | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 35.5 | 49.8 | 80.1 | 110 | 140 | 126 | 146 |
| ブレーキ付き | kW/s | 29.6 | 43 | 71.8 | 101 | 116 | 114 | 136 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 0.67 | 0.6 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.51 | 0.5 |
| ブレーキ付き | ms | 0.8 | 0.7 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | |
| 電気的時定数 | ms | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 12 | 13 | 13 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約3.1 | 約3.5 | 約4.4 | 約5.3 | 約8.3 | 約11.0 | 約14.0 |
| ブレーキ付き | kg | 約4.1 | 約4.5 | 約5.4 | 約6.3 | 約9.4 | 約12.6 | 約16.0 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 320×300×t20(AI) | 380×350×t30(AI) | ||||||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KT10F/
KN10F-ML2/ KN10F-ECT |
KT15F/
KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT15F/
KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT20F/
KN20F-ML2/ KN20F-ECT |
KT30F/
KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
KT50F/
KN50F-ML2/ KN50F-ECT |
KT50F/
KN50F-ML2/ KN50F-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 0.175× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±10% | |||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.70±10% | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.81±10% | 0.90±10% | 0.90±10% | |
| 静摩擦トルク | N・m | 2.5以上 | 7.8以上 | 7.8以上 | 7.8以上 | 11.8以上 | 16.1以上 | 16.1以上 | |
| 吸引時間 | ms | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 50以下 | 80以下 | 110以下 | 110以下 | |
| 釈放時間 | ms | 15以下*5 | 15以下*5 | 15以下*5 | 15以下*5 | 15以下*5 | 50以下*6 | 50以下*6 | |
| バックラッシュ | ±1° | ||||||||
| 許容制動仕事量 | J | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 1470 | 1470 | |
| 許容総仕事量 | J | 4.9×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 4.9×105 | 2.2×106 | 2.2×106 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 10000 | |||||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | |||||||
| 定格 | - | 連続 | |||||||
| 絶縁階級 | - | F種 | |||||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(Z15D151 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
*6. バリスタ(TNR9G820K 日本ケミコン製)使用の直流切りの場合の値です。
1500r/min、2000r/minモータ(AC200V入力)
| 形式(形R88M-) | K1K020H | K1K520H | K2K020H | K3K020H | K4K020H | K5K020H | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | K1K020T | K1K520T | K2K020T | K3K020T | K4K020T | K5K020T | K7K515T | K11K015T | K15K015T | |
| 定格出力*1 | W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 11000 | 15000 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 23.9 | 47.8 | 70.0 | 95.5 | |
| 定格回転数 | r/min | 2000 | 1500 | ||||||||
| 最大回転数 | r/min | 3000 | 2000 | ||||||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 14.3 | 21.5 | 28.6 | 43 | 57.3 | 71.6 | 119.0 | 175.0 | 224.0 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 5.7 | 9.4 | 11.5 | 17.4 | 21 | 25.9 | 44.0 | 54.2 | 66.1 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 24 | 40 | 49 | 74 | 89 | 110 | 165 | 203 | 236 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 4.60× 10-4 | 6.70× 10-4 | 8.72× 10-4 | 12.9× 10-4 | 37.6× 10-4 | 48.0× 10-4 | 101× 10-4 | 212× 10-4 | 302× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 5.90× 10-4 | 7.99× 10-4 | 10.0× 10-4 | 14.2× 10-4 | 42.9× 10-4 | 53.3× 10-4 | 107× 10-4 | 220× 10-4 | 311× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの10倍以下*2 | ロータイナーシャの10倍以下*2 | ||||||||
| トルク定数*1 | Nm/A | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.7 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.05 | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 49.5 | 76.5 | 105 | 159 | 97.1 | 119 | 226 | 231 | 302 |
| ブレーキ付き | kW/s | 38.6 | 64.2 | 91.2 | 144 | 94.5 | 117 | 213 | 223 | 293 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.80 | 0.71 |
| ブレーキ付き | ms | 1.02 | 0.8 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.83 | 0.74 | |
| 電気的時定数 | ms | 9.4 | 10 | 10 | 12 | 20 | 19 | 21 | 31 | 32 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | 784 | 1176 | 2254 | 2254 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | 343 | 490 | 686 | 686 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約5.2 | 約6.7 | 約8.0 | 約11.0 | 約15.5 | 約18.6 | 約36.4 | 約52.7 | 約70.2 |
| ブレーキ付き | kg | 約6.7 | 約8.2 | 約9.5 | 約12.6 | 約18.7 | 約21.8 | 約40.4 | 約58.9 | 約76.3 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 275×260×t15(AI) | 380×350×
t30(AI) |
470×440×t30(AI) | 550×520
×t30(AI) |
670×630×t35(AI) | |||||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KT10H/
KN10H-ML2/ KN10H-ECT |
KT15H/
KN15H-ML2/ KN15H-ECT |
KT20H/
KN20H-ML2/ KN20H-ECT |
KT30H/
KN30H-ML2/ KN30H-ECT |
KT50H/
KN50H-ML2/ KN50H-ECT |
KT50H/
KN50H-ML2/ KN50H-ECT |
KT75H/
KN75H-ECT |
KT150H/
KN150H-ECT |
KT150H/
KN150H-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 7.1× 10-4 | 7.1× 10-4 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±10% | |||||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 14 | 19 | 19 | 22 | 31 | 31 | 34 | 26 | 26 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.59±10% | 0.79±10% | 0.79±10% | 0.90±10% | 1.3±10% | 1.3±10% | 1.4±10% | 1.08±10% | 1.08±10% | |
| 静摩擦トルク | N・m | 4.9以上 | 13.7以上 | 13.7以上 | 16.2以上 | 24.5以上 | 24.5以上 | 58.8以上 | 100以上 | 100以上 | |
| 吸引時間 | ms | 80以下 | 100以下 | 100以下 | 110以下 | 80以下 | 80以下 | 150以下 | 300以下 | 300以下 | |
| 釈放時間 | ms | 70以下*5 | 50以下*5 | 50以下*5 | 50以下*5 | 25以下*6 | 25以下*6 | 50以下*6 | 140以下*7 | 140以下*7 | |
| バックラッシュ | ±1° | ||||||||||
| 許容制動仕事量 | J | 588 | 1176 | 1176 | 1470 | 1372 | 1372 | 1372 | 2000 | 2000 | |
| 許容総仕事量 | J | 7.8×105 | 1.5×106 | 1.5×106 | 2.2×106 | 2.9×106 | 2.9×106 | 2.9×106 | 4.0×106 | 4.0×106 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 10000 | 5000 | 3000 | |||||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | |||||||||
| 定格 | - | 連続 | |||||||||
| 絶縁階級 | - | F種 | |||||||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(TNR9G820K 日本ケミコン製)使用の直流切りの場合の値です。
*6. バリスタ(Z15D151 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
*7. バリスタ(NVD07SCD082 コーア製)使用の直流切りの場合の値です。
1500r/min、2000r/minモータ(AC400V入力)
| 形式(形R88M-) | K40020F | K60020F | K1K020F | K1K520F | K2K020F | K3K020F | K4K020F | K5K020F | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | K40020C | K60020C | K1K020C | K1K520C | K2K020C | K3K020C | K4K020C | K5K020C | K7K515C | K11K015C | K15K015C | |
| 定格出力*1 | W | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 11000 | 15000 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 1.91 | 2.86 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 23.9 | 47.8 | 70.0 | 95.5 | |
| 定格回転数 | r/min | 2000 | 1500 | ||||||||||
| 最大回転数 | r/min | 3000 | 2000 | ||||||||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 5.73 | 8.59 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 43 | 57.3 | 71.6 | 119.0 | 175.0 | 224.0 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 5.9 | 8.7 | 10.6 | 13 | 22.0 | 27.1 | 33.1 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 4.9 | 6.5 | 12 | 20 | 25 | 37 | 45 | 55 | 83 | 101 | 118 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 1.61× 10-4 | 2.03× 10-4 | 4.60× 10-4 | 6.70× 10-4 | 8.72× 10-4 | 12.9× 10-4 | 37.6× 10-4 | 48.0× 10-4 | 101× 10-4 | 212× 10-4 | 302× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 1.90× 10-4 | 2.35× 10-4 | 5.90× 10-4 | 7.99× 10-4 | 10.0× 10-4 | 14.2× 10-4 | 42.9× 10-4 | 53.3× 10-4 | 107× 10-4 | 220× 10-4 | 311× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの10倍以下*2 | ロータイナーシャの10倍以下*2 | ||||||||||
| トルク定数*1 | N m/A | 1.27 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.84 | 2.10 | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 22.7 | 40.3 | 49.5 | 76.5 | 105 | 159 | 97.1 | 119 | 226 | 231 | 302 |
| ブレーキ付き | kW/s | 19.2 | 34.8 | 38.6 | 64.2 | 91.2 | 144 | 94.5 | 117 | 213 | 223 | 293 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 0.7 | 0.62 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.80 | 0.71 |
| ブレーキ付き | ms | 0.83 | 0.72 | 1.01 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.83 | 0.74 | |
| 電気的時定数 | ms | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 19 | 21 | 31 | 32 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | 784 | 1176 | 2254 | 2254 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | 343 | 490 | 686 | 686 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約3.1 | 約3.5 | 約5.2 | 約6.7 | 約8 .0 | 約1 1.0 | 約15.5 | 約18.6 | 約36.4 | 約52.7 | 約70.2 |
| ブレーキ付き | kg | 約4.1 | 約4.5 | 約6.7 | 約8.2 | 約9 .5 | 約1 2.6 | 約18.7 | 約21.8 | 約40.4 | 約58.9 | 約76.3 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 320×300×t20(AI) | 275×260×t15(AI) | 380×350×
t30(AI) |
470×440×t30(AI) | 550×520×
t30(AI) |
670×630×t35(AI) | ||||||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KT06F/
KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT06F/
KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT10F/
KN10F-ML2/ KN10F-ECT |
KT15F/
KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT20F/
KN20F-ML2/ KN20F-ECT |
KT30F/
KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
KT50F/
KN50F-ML2/ KN50F-ECT |
KT50F/
KN50F-ML2/ KN50F-ECT |
KT75F/
KN75F-ECT |
KT150F/
KN150F-ECT |
KT150F/
KN150F-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 0.33× 10-4 | 0.33× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 1.35× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 7.1× 10-4 | 7.1× 10-4 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±10% | |||||||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | 31 | 31 | 34 | 26 | 26 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.70±10% | 0.70±10% | 0.59±10% | 0.79±10% | 0.79±10% | 0.90±10% | 1.3±10% | 1.3±10% | 1.4±10% | 1.08±10% | 1.08±10% | |
| 静摩擦トルク | N・m | 2.5以上 | 2.5以上 | 4.9以上 | 13.7以上 | 13.7以上 | 16.2以上 | 24.5以上 | 24.5以上 | 58.8以上 | 100以上 | 100以上 | |
| 吸引時間 | ms | 50以下 | 50以下 | 80以下 | 100以下 | 100以下 | 110以下 | 80以下 | 80以下 | 150以下 | 300以下 | 300以下 | |
| 釈放時間 | ms | 15以下*5 | 15以下*5 | 70以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | 25以下*5 | 25以下*5 | 50以下*5 | 140以下*7 | 140以下*7 | |
| バックラッシュ | ±1° | ||||||||||||
| 許容制動仕事量 | J | 392 | 392 | 588 | 1176 | 1176 | 1470 | 1372 | 1372 | 1372 | 2000 | 2000 | |
| 許容総仕事量 | J | 4.9×105 | 4.9×105 | 7.8×105 | 1.5×106 | 1.5×106 | 2.2×106 | 2.9×106 | 2.9×106 | 2.9×106 | 4.0×106 | 4.0×106 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 10000 | 5000 | 3000 | |||||||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | |||||||||||
| 定格 | - | 連続 | |||||||||||
| 絶縁階級 | - | F種 | |||||||||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(Z15D151 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
*6. バリスタ(TNR9G820K 日本ケミコン製)使用の直流切りの場合の値です。
*7. バリスタ(NVD07SCD082 コーア製)使用の直流切りの場合の値です。
1000r/minモータ(AC200V/AC400V入力)
| 形式(形R88M-) | AC200V | AC400V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K90010H | K2K010H | K3K010H | - | - | K90010F | K2K010F | K3K010F | - | - | |||
| 項目 | 単位 | K90010T | K2K010T | K3K010T | K4K510T | K6K010T | K90010C | K2K010C | K3K010C | K4K510C | K6K010C | |
| 定格出力*1 | W | 900 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 900 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | |
| 定格トルク*1 | N・m | 8.59 | 19.1 | 28.7 | 43.0 | 57.3 | 8.59 | 19.1 | 28.7 | 43.0 | 57.3 | |
| 定格回転数 | r/min | 1000 | ||||||||||
| 最大回転数 | r/min | 2000 | ||||||||||
| 瞬時最大トルク*1 | N・m | 19.3 | 47.7 | 71.7 | 107.0 | 143.0 | 19.3 | 47.7 | 71.7 | 107.0 | 143.0 | |
| 定格電流*1 | A(rms) | 7.6 | 17 | 22.6 | 29.7 | 38.8 | 3.8 | 8.5 | 11.3 | 14.8 | 19.4 | |
| 瞬時最大電流*1 | A(0-p) | 24 | 60 | 80 | 110 | 149 | 12 | 30 | 40 | 55 | 74 | |
| ロータイ
ナーシャ |
ブレーキなし | kg・m2 | 6.70× 10-4 | 30.3× 10-4 | 48.4× 10-4 | 79.1× 10-4 | 101× 10-4 | 6.70× 10-4 | 30.3× 10-4 | 48.4× 10-4 | 79.1× 10-4 | 101× 10-4 |
| ブレーキ付き | kg・m2 | 7.99× 10-4 | 35.6× 10-4 | 53.7× 10-4 | 84.4× 10-4 | 107× 10-4 | 7.99× 10-4 | 35.6× 10-4 | 53.7× 10-4 | 84.4× 10-4 | 107× 10-4 | |
| 適用負荷イナーシャ | - | ロータイナーシャの 10倍以下*2 | ||||||||||
| トルク定数*1 | N・m/A | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.72 | 1.76 | 1.92 | 2.05 | 2.08 | |
| パワー
レート*1 |
ブレーキなし | kW/s | 110 | 120 | 170 | 233 | 325 | 110 | 120 | 170 | 233 | 325 |
| ブレーキ付き | kW/s | 92.4 | 116 | 167 | 219 | 307 | 92.4 | 116 | 167 | 219 | 307 | |
| 機械的時
定数 |
ブレーキなし | ms | 0.66 | 0.75 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.61 | 0.55 | 0.54 |
| ブレーキ付き | ms | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 0.78 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | |
| 電気的時定数 | ms | 11 | 18 | 21 | 20 | 23 | 11 | 18 | 22 | 20 | 23 | |
| 許容ラジアル荷重*3 | N | 686 | 1176 | 1470 | 1470 | 1764 | 686 | 1176 | 1470 | 1470 | 1764 | |
| 許容スラスト荷重*3 | N | 196 | 490 | 490 | 490 | 588 | 196 | 490 | 490 | 490 | 588 | |
| 質量 | ブレーキなし | kg | 約 6.7 | 約 14.0 | 約2 0.0 | 約29.4 | 約36.4 | 約6.7 | 約14 .0 | 約 20.0 | 約29.4 | 約36.4 |
| ブレーキ付き | kg | 約 8.2 | 約 17.5 | 約2 3.5 | 約33.3 | 約40.4 | 約8.2 | 約17 .5 | 約 23.5 | 約33.3 | 約40.4 | |
| 放熱板寸法(材質) | mm | 270×260×t15(AI) | 470×440×
t30(AI) |
550×520×
t30(AI) |
270×260
×t15(AI) |
470×440×t30(AI) | 470×440
×t30(AI) |
550×520
×t30(AI) |
||||
| 適用ドライバ(形R88D-) | KT15H/
KN15H-ML2/ KN15H-ECT |
KT30H/
KN30H-ML2/ KN30H-ECT |
KT50H/
KN50H-ML2/ KN50H-ECT |
KT50H/
KN50H-ECT |
KT75H/
KN75H-ECT |
KT15F/
KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT30F/
KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
KT50F/
KN50F-ML2/ KN50F-ECT |
KT50F/
KN50F-ECT |
KT75F/
KN75F-ECT |
||
| ブレーキ
仕様 |
ブレーキイナーシャ | kg・m2 | 1.35× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 1.35× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 | 4.7× 10-4 |
| 励磁電圧*4 | V | DC24V±10% | ||||||||||
| 消費電力(20℃時) | W | 19 | 31 | 34 | 34 | 34 | 19 | 31 | 34 | 34 | 34 | |
| 消費電流(20℃時) | A | 0.79±10% | 1.3±10% | 1.4±10% | 1.4±10% | 1.4±10% | 0.79±10% | 1.3±10% | 1.4±10% | 1.4±10% | 1.4±10% | |
| 静摩擦トルク | N・m | 13.7以上 | 24.5以上 | 58.8以上 | 58.8以上 | 58.8以上 | 13.7以上 | 24.5以上 | 58.8以上 | 58.8以上 | 58.8以上 | |
| 吸引時間 | ms | 100以下 | 80以下 | 150以下 | 150以下 | 150以下 | 100以下 | 80以下 | 150以下 | 150以下 | 150以下 | |
| 釈放時間 | ms | 50以下*5 | 25以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | 50以下*5 | 25以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | 50以下*6 | |
| バックラッシュ | ±1° | |||||||||||
| 許容制動仕事量 | J | 1176 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1176 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | |
| 許容総仕事量 | J | 1.5× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | 1.5× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | 2.9× 106 | |
| 許容角加速度 | rad/s2 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | |||||||
| ブレーキ寿命 | - | 1000万回以上 | ||||||||||
| 定格 | - | 連続 | ||||||||||
| 絶縁階級 | - | F種 | ||||||||||
*1. ドライバと組み合わせ、常温(20℃、65%)での値です。瞬時最大トルクの値は理論値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重およびスラスト荷重は、常温使用時において寿命20000時間を目安に決められた値です。
許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。
*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. バリスタ(TNR9G820K 日本ケミコン製)使用の直流切りの場合の値です。
*6. バリスタ(Z15D151 石塚電子製)使用の直流切りの場合の値です。
エンコーダ仕様
インクリメンタルエンコーダ仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| エンコーダ方式 | 光学式エンコーダ |
| 20ビット | |
| 出力パルス数 | A、B相:262144パルス/回転
Z相:1パルス/回転 |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 電源電流 | 180mA(ma x) |
| 出力信号 | +S、−S |
| 出力インタフェース | RS485準拠 |
絶対値エンコーダ仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| エンコーダ方式 | 光学式エンコーダ |
| 17ビット | |
| 出力パルス数 | A、 B相:32768パルス/回転
Z相: 1パルス/回転 |
| 最大回転量 | -32768~+ 32767回転または0~65534回転 |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 電源電流 | 150mA(max) |
| 適合電池電圧 | DC3.6V |
| 電池消費電流 | 265μA(停電直後最大5秒間)
100μA(停電動作時) 3.6μA(ドライバ通電中) |
| 出力信号 | +S、-S |
| 出力インタフェース | RS485準拠 |
注. 多回転データのバックアップについて
・絶対値エンコーダ用バッテリケーブルと電池を接続時に、バッテリケーブルのモータ側コネクタを抜くと、多回転データが消失します。
・絶対値エンコーダ用バッテリケーブルを使用しないでCN1 に電池を接続した場合は、CN2を抜くと多回転データが消失します。