形式形BF-1形BF-3(R)*1形BF-5(R)*1形BS-1形BS-1T
極数135----
絶縁部材質PPS樹脂製(金属部はSUS)フッ素樹脂製(PFA)
絶縁抵抗100MΩ
使用温度電極部:−10~+150℃
(ただし、所定内条件において氷結のないこと)
250℃max.180℃max.
端子部:−10~+70℃
(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用圧力大気圧1.96MPa *2981kPa *2
用途汚水、濁水など固有
抵抗の低い液体
汚水、浄水など一般用ボイラーの水位検知
または高温タンク
酸性、アルカリ性
液体の水位検知

*1. Rタイプ2線式保持器には抵抗器6.8kΩを付属しています。また、形61F本体も2線式用をご使用ください。
*2. 使用可能範囲外のご使用は蒸気漏れが発生する可能性があります。製品の最大使用温度、圧力範囲内で圧力―温度上昇グラフに従ったご使用をしてください。