電極保持器

用途 形式
固有抵抗の低い液体 1極用 形BF-1
取りつけ強度が必要なとき 3極用 形BF-3
3極用(2線式) 形BF-3R
5極用 形BF-5
5極用(2線式) 形BF-5R
耐高温・高圧条件が厳しいとき 1極用 250℃ 1.96MPa 形BS-1
形BS-1S
形BS-1S-1
形BS-1S2
高圧条件で耐腐食性が必要なとき 1極用SUS304 981kPa 形BS-1T SUS304
1極用SUS316 981kPa 形BS-1T SUS316
1極用チタン 981kPa 形BS-1T TITANIUM
1極用HAS B 981kPa 形BS-1T HAS B
1極用HAS C 981kPa 形BS-1T HAS C

オプション(別売)

用途 形式
保護カバー(形PS-□Sおよび形BF-3、-5用)* 形F03-11
保護カバー(形BS-1、形BS-1S、形BS-1T用) 形F03-19
M18ナット(形BS-1用) 形F03-17
M18ナット(形BS-1T用) 形F03-18

*取りつけ方法については、「テクニカルガイド レベル機器 施工について」の「■電極保持器を水槽へ取りつける方法」を参照ください。
 外形寸法については、形PS-□S(R)/-31「■形PS-□S(R)電極保持器オプション(別売)」を参照ください。