定格/性能
| タイプ | 超高感度用 形61F-UHS | 超高感度可変式 形61F-HSL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100または200V 50/60Hz(共用) | |
| 許容電圧変動範囲 | 85~110% | |
| 電極間電圧 | AC24V | DC13V以下 |
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | DC約1mA以下 |
| 消費電力 | 3.2VA以下(動作時) | |
| 電極間動作抵抗(推奨値) | 0~約1MΩ | 0~5MΩ(可変)*1 |
| 電極間復帰抵抗(推奨値) | 約5MΩ~∞Ω | 電極間動作抵抗+2.5MΩ以上 |
| 使用ケーブルの長さ | 5m *2 | *3 |
| 出力 | AC220V 1A(抵抗負荷)
AC220V 0.3A(誘導負荷cosΦ =0.4) |
AC220V 5A(抵抗負荷)
AC220V 2A(誘導負荷cosΦ =0.4) |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 寿命 | 電気的5万回以上、機械的500万回以上 | 電気的50万回以上、機械的500万回以上 |
| 質量 | 約380g | 約240g |
*1. 固有抵抗が高い場合の漏水検知には、形61F-HSLをご検討ください。この用途では、端子①と⑦に漏水検知帯/形F03-15を
接続します。
*2. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm23芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太く(また芯線数が多く)
なると可能配線長はこの値より短くなります。
使用上の注意
*3. 電極回路電流は直流微小レベルですので、できるだけ短い配線をおすすめします。
電極間が直流のため電極に電蝕が発生しますので常時、液体に漬けた状態での使用を避けてください。
また、電極棒の極性やアースにも注意して配線してください。