基本形

タイプ 11ピンタイプ
一般用
形61F-GP-N
高温用
形61F-GP-NT
遠距離用
形61F-GP-NL 2KM(2km用)
形61F-GP-NL 4KM(4km用)
高感度用
形61F-GP-NH
低感度用
形61F-GP-ND
2線式
形61F-GP-NR
制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 一般の浄水、汚水
使用周囲温度の高い
ところ
一般の浄水、汚水
ポンプ室と水槽間、受
水槽と給水槽間の距離
が長い場合、遠隔操作
が必要な場合など
蒸留水など固定抵抗
の高い液体
塩水、汚水、酸性薬液、
アルカリ薬液など固
有抵抗の低い液体
一般の浄水、汚水
2線式専用電極保持器
(6.8kΩ抵抗器内蔵)と
組合わせて使用します
定格電圧 AC100または200V 50/60Hz(共用)
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
電極間電圧 AC8V
電極間電流 AC約1mA以下 AC約 0.12mA以下 AC約1mA以下
消費電力 3.5VA以下
電極間動作抵抗
(推奨値)
0~約4kΩ 0~約4kΩ 0~1.3kΩ(2km用)
0~0.5kΩ(4km用)
約10k~約40kΩ*3 0~約1.3kΩ 0~約2kΩ
電極間復帰抵抗
(推奨値)
約15k~∞Ω 約15k~∞Ω 4k~∞Ω(2km用)
2.5k~∞Ω(4km用)
約100k~∞Ω 約4k~∞Ω 約15k~∞Ω
応答時間 動作時80ms以下 復帰時160ms以下
使用ケーブルの長さ *1 1km以下 600m以下 2km以下、4km以下 50m以下 1km以下 800m以下
出力 AC250V 3A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度 -10~+55℃ -10~+70℃ -10~+55℃ -10~+55℃
使用周囲湿度 45~85%RH
絶縁抵抗 *2 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 *2 AC2,000V 50/60Hz 1min
寿命 電気的10万回以上 機械的500万回以上
質量 約155g
付属品 保持金具 形PFC-N8
適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61010-1、EN61326-1 工業的電磁環境用途
内部接続図 245_sp_1_1

タイプ 8ピンタイプ自己保持内蔵型
一般用
形61F-GP-N8
遠距離用
形61F-GP-N8L 2KM(2km用)
形61F-GP-N8L 4KM(4km用)
高感度用
形61F-GP-N8H
形61F-GP-N8HY
低感度用
形61F-GP-N8D
2線式
形61F-GP-N8R
制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 一般の浄水、汚水
ポンプ室と水槽間、受水槽
と給水槽間の距離が長い
場合、遠隔操作が必要な場
合など
蒸留水など固定抵抗の高
い液体
塩水、汚水、酸性薬液、アル
カリ薬液など固有抵抗の
低い液体
一般の浄水、汚水
2線式専用電極保持器
(6.8kΩ抵抗器内蔵)と組
合わせて使用します
定格電圧 AC100または200V 50/60Hz(共用)
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
電極間電圧 AC8V AC24V AC8V
電極間電流 AC約1mA以下 AC約0.4mA以下 AC 約1mA以下
消費電力 3.5VA以下
電極間動作抵抗
(推奨値)
0~約4kΩ 0~1.3kΩ(2km用)
0~0.5kΩ(4km用)
約15k~約70kΩ*3 0~約1.3kΩ 0~約2kΩ
電極間復帰抵抗
(推奨値)
約15k~∞Ω 4k~∞Ω(2km用)
2.5k~∞Ω(4km用)
約300k~∞Ω 約4k~∞Ω 約15k~∞Ω
応答時間 動作時80ms以下 復帰時160ms以下
使用ケーブルの長さ *1 1km以下 2km以下、4km以下 50m以下 1km以下 800m以下
出力 AC250V 3A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷cosΦ =0.4)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 45~85%RH
絶縁抵抗 *2 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 *2 AC2,000V 50/60Hz 1min
寿命 電気的10万回以上 機械的500万回以上
質量 約155g
付属品 保持金具 形PFC-N8
適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14 、EN61010-1、EN61326-1 工業的電磁環境用途
内部接続図 245_sp_2_1

*1. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太く(または芯線数が多く)なると線路の浮遊容量が大きくなることからこの値より短くなります。詳細は、「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」の「●電極回路の配線距離は短く」をご覧ください。
*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」をご覧ください。
*3. 約15kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。
*4. 高感度用の形61F-GP-NH、-N8Hは先動作方式になっており、電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がある場合は、内蔵リレーはOFFになります。
   電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がない場合は、内蔵リレーはONになります。
   先動作方式で都合が悪い場合は高感度用で順動作方式の形61F-GP-N8HYをご使用ください。
*5. 形61F-GP-N8HYは24Vになります。