基本形
| タイプ | 一般用
形61F-□N |
遠距離用
形61F-□NL 2KM(2km用) 形61F-□NL 4KM(4km用) |
高感度用
形61F-□NH |
|---|---|---|---|
| 制御対象、使用条件 | 一般の浄水、汚水 | 一般の浄水、汚水
ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離 が長い場合、遠隔操作が必要な場合など |
蒸留水など固有抵抗の高い液体 |
| 定格電圧 | AC100/200V(共用)50/60Hz(共用) | ||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
| 電極間電圧 | AC8V | ||
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | ||
| 消費電力 | GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下 | ||
| 電極間動作抵抗
(推奨値) |
0~約4kΩ | 0~1.8kΩ(2km用)
0~0.7kΩ(4km用 |
約10k~約40kΩ *3 |
| 電極間復帰抵抗
(推奨値) |
約15kΩ~∞Ω | 4k~∞Ω(2km用)
2.5k~∞Ω(4km用) |
約100k~∞Ω |
| 使用ケーブルの長さ*1 | 1km以下 | 2km以下、4km以下 | 50m以下 |
| 出力 | AC200V 3A(抵抗負荷) | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||
| 絶縁抵抗 *2 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 *2 | AC2, 000V 50/60Hz 1min | ||
| 寿命 | 電気的25万回以上 機械的1,000万回以上 | ||
| 質量 | GNタイプ: 315g G1N、G2N、IN: 410g G3Nタイプ: 625g G4Nタイプ: 870g | ||
| 内部接続図 | (例)形61F-GN
![]() |
(例)形61F-GNL
![]() |
(例)形61F-GNH
![]() |
| タイプ | 低感度用 形61F-□ND | 2線式 形61F-□NR |
|---|---|---|
| 制御対象、使用条件 | 塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ薬液な
ど固有抵抗の低い液体 |
一般の浄水、汚水
2線式専用電極保持器(6.8kΩ抵抗器内 蔵)と組合わせて使用します。 |
| 定格電圧 | AC100V/200V(共用)50/60Hz(共用) | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
| 電極間電圧 | AC8V | |
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | |
| 消費電力 | GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下 | |
| 電極間動作抵抗
(推奨値) |
0~約1.8kΩ | 0~約1.1kΩ |
| 電極間復帰抵抗
(推奨値) |
約5k~∞Ω | 約15k~∞Ω |
| 使用ケーブルの長さ*1 | 1km以下 | 800m以下 |
| 出力 | AC200V 3A(抵抗負荷) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 *2 | 100MΩ(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 寿命 | 電気的25万回以上 機械的1,000万回以上 | |
| 質量 | GNタイプ:315g GIN、G2N、IN: 410g G3Nタイプ: 625g G4Nタイプ: 870g | |
| 内部接続図 | (例)形61F-GND
![]() |
(例)形61F-GNR
![]() |
注. 形式の□内はG、G1、G2、G3、G4およびI
*1. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太く(または芯線数が多く)なると線路の浮遊容量が大きくなることからこの値より短くなります。
*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。
*3. 約10kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。