通信仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |||
| 接続形態 *1 | マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) | |||
| 通信速度 | 500k/250k/125kビット /s | |||
| 通信媒体 | 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)
専用フラットケーブル4線(信号線2本、電源線2本) |
|||
| 通信距離専用ケーブル5線使用時 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 |
| 500kビット /s | 100m以下 * 2 | 6m以下 | 39m以下 | |
| 250kビット /s | 250m以下 * 2 | 6m以下 | 78m以下 | |
| 125kビット /s | 500m以下 * 2 | 6m以下 | 156m以下 | |
| 通信距離専用フラットケーブル4線使用時 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 |
| 500kビット /s | 75m以下 | 6m以下 | 35m以下 | |
| 250kビット /s | 150m以下 | 6m以下 | 48m以下 | |
| 125kビット /s | 265m以下 | 6m以下 | 135m以下 | |
| 通信用電源 | 外部からDC24Vを供給 | |||
| 最大接続ノード数 | 64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) | |||
*1. 幹線の両端に終端抵抗が必要です。
*2. 太い専用ケーブルを幹線に使用した場合の値です。細い専用ケーブルを使用した場合は、100m以下となります。
ネットワーク仕様
仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通信電源電圧 | DC11~ 25V* 1 | |||
| 消費電流 | 通信電源:30mA以下 内部回路電源:290mA以下 | |||
| 最大接続
スレーブ 接続台数 |
リモート I/O、
Explicitメッセージサービス |
63台 *2 | ||
| 最大
I/O 点数 |
固定割付時 | マスタ機能 | 2,048点 | |
| スレーブ
機能 |
32点 | |||
| 自由
割付時 |
割付DM
使用時 |
マスタ機能 | 16,000点 | |
| スレーブ
機能 |
3,200点 | |||
| コンフィグ
レータ 使用時 |
マスタ機能 | 32,000点 | ||
| スレーブ
機能 |
4,800点 | |||
| 占有
チャネル数 |
固定割付時 | マスタ機能 | 入力 64CH、出力 64CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH | |
| スレーブ
機能 |
入力 1CH、 出力 1CH * 3 | |||
| 自由
割付時 |
割付DM
使用時 |
マスタ機能 | 入力 500CH、出力500CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH | |
| スレーブ
機能 |
入力 100CH、出力100CH * 3
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH |
|||
| コンフィグ
レータ 使用時 |
マスタ機能 | 入力 500CH×2ブロック、出力500CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH |
||
| スレーブ
機能 |
入力 100CH×1ブロック、出力100CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH |
|||
| メッセージ最大長 | 542バイト*4 | |||
| PLC本体
装着可能台数 |
固定割付時 | 3台 | ||
| 自由割付時 | 16台 | |||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |||
| 耐振動 | JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅 0.075mm、 57~150Hz
加速度9 .8m/s2 X、 Y、Z各方向80min(掃引時間8m in×掃引回数10回= 合計80min) (DINレ-ル取付時2~55Hz 2.9m/s2 X、 Y、Z各方向 20min) |
|||
| 耐衝撃 | JIS C0041に準拠 147m/s2 X、 Y、Z各方向3回 | |||
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露しないこと) | |||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 保存周囲温度 | -20~+75℃(バッテリを除く) | |||
| 質量 | 169g | |||
*1. 使用する通信電源の仕様は、ユーザーズマニュアルを参照してください。
*2. DeviceNetユニット接続時に1ノード使用するため、スレーブは63台の接続になります。
*3. スレーブ機能の入力とはスレーブからマスタへ入力、出力とはマスタからスレーブへの出力を指します。
*4. メッセージ最大長はCMND命令使用時、コマンドコードを含みます。