海外規格について

形式ごとの最新の適合規格はicon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
通信
ケーブル
通信種類 通信
二重化
1CPU実装
可能台数
5V系 24V系
CS1
CPU
高機能
ユニット
DeviceNet
ユニット
23_lu_1_1
DeviceNet
専用
ケーブル
・リモートI/O通信
 マスタ(固定割付
 または自由割付)
・リモートI/O通信
 スレーブ(固定割付
 または自由割付)
・メッセージ通信
不可 16台 1号機分 0.29 ― 形CS1W-DRM21-V1
FA統合ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツール
を統合的に提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2..□が含まれます。
詳しくは、「CX-One Ver.4カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
1ライセンス版*
メディア:DVD
形CXONE-AL01D-V4

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。