定格
| 形式 | 6桁トータルカウンタ/タイムカウンタ | 8桁トータルカウンタ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 形H7HP-A | 形H7HP-AD | 形H7HP-C8 | 形H7HP-C8D | |
| 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | |
| 外部供給電源 | DC12V 50mA | - | DC12V 50mA | - | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | ||||
| 消費電力 | AC電源:6.5VA以下 DC電源:0.6W以下 | ||||
| 外形寸法 | 幅72×高さ36×奥行66(首下長さ)mm | ||||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | ||||
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 | ||||
| 保護構造 | IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ | ||||
| 表示方式 | 7セグメント ネガタイプLCD(赤色バックライト付き) | ||||
| 桁数(文字高さ) | 6桁(文字高さ15mm) | 8桁(文字高さ12mm) | |||
| 機能 | トータルカウンタ/タイムカウンタ共用
(ディップスイッチによる切替) |
トータルカウンタ | |||
| 入力モード | 加減算(個別入力)(トータルカウンタ時)・
積算(タイムカウンタ時) |
加減算(個別入力) | |||
| 最高計数速度 | 30Hz/5kHz(ディップスイッチによる切替) | ||||
| 計数範囲 | -99999~999999 | -9999999~99999999 | |||
| 時間仕様 | 0.1~99999.9h/1s~99h59min59s
(ディップスイッチによる切替) |
- | |||
| 時間精度 | ±100ppm(-10~+55℃) | - | |||
| 停電記憶方式 | EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上)
データ保持性:20年以上 |
||||
| 入力 | 入力信号 | カウント1/スタート、カウント2/ゲート、リセット、キープロテクト *2 | |||
| 入力方式 | 無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替) |
||||
| カウント、
スタート、 ゲート、 リセット |
・無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下 短絡(ON時)残留電圧:DC2V以下 開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上 ・電圧入力(PNPトランジスタ入力) 短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下 ON電圧:DC9~24V OFF電圧:DC5V以下 開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上 |
||||
| キープロテクト
*2 |
・無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下 短絡(ON時)残留電圧:DC0.5V以下 開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上 |
||||
| 入力
応答 速度 |
リセット | タイムカウンタ時20ms、トータルカウンタ時20ms/1ms(計数速度に合わせて自動切替) | |||
| スタート | タイムカウンタ時20ms | - | |||
| キープロテクト | 約1s | ||||
| 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット | ||||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | ||||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | ||||
| ケース外装 | グレースモーク(フロント部のみ5Y7/1(ライトグレー)またはN1.5(ブラック)) | ||||
*1. リップル含有率20%(p-p)以下。 *2. キープロテクト入力は無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)だけです。 NPN/PNP入力モードをPNPにしても、キープロテクト入力は無電圧入力です。 キープロテクトとは、リセットキーの操作を禁止するものです。リセット入力端子の機能は有効です。
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | AC2,000V 1min 導電部端子と露出した非充電金属部間(ACタイプ) AC1,000V 1min 導電部端子と露出した非充電金属部間(DCタイプ) AC2,000V 1min 電源端子と制御入力端子間(ACタイプ) |
|
| インパルス電圧 | 3kV(電源端子間)、ただしDC12~24Vタイプは1kV 4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)、ただしDC12~24Vタイプは1.5kV |
|
| 耐ノイズ | ±1.5kV(AC電源端子間)、±480V(DC電源端子間)、±480V(入力端子間) ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns) |
|
| 静電気耐力 | 表示部:誤動作 8kV、破壊 15kV ディップスイッチ部:誤動作 4kV、破壊 8kV |
|
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 294m/s2 3軸各方向 各3回 |
| 誤動作 | 196m/s2 3軸各方向 各3回 | |
| 質量 | 約115g | |
| 取得規格 | 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 | |