定格

形式 6桁トータルカウンタ 6桁タイムカウンタ
項目 形H7GP-C 形H7GP-CD 形H7GP-T 形H7GP-TD
電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) DC12~24V *1 AC100~240V(50/60Hz) DC12~24V *1
外部供給電源 DC12V 50mA - DC12V 50mA -
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 AC電源:6.5VA以下 DC電源:0.6W以下
外形寸法 幅48×高さ24×奥行80(首下長さ)mm
取りつけ方法 埋込み取りつけ
外部接続方法 ねじ締め端子
保護構造 IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ
表示方式 7セグメント ネガタイプLCD(赤色バックライト付き)
桁数(文字高さ) 6桁(文字高さ8.5mm)
入力モード 加算 積算
最高計数速度 30Hz/5kHz(ディップスイッチによる切替) -
計数範囲 0~999999 -
時間仕様 - 0.1~99999.9h/1s~99h59min59s
(ディップスイッチによる切替)
時間精度 - ±100ppm(-10~+55℃)
停電記憶方式 EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上) データ保持性:20年以上
入力 入力信号 カウント、リセット、キープロテクト *2 スタート、リセット、キープロテクト *2
入力方式 無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/
電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替)
カウント、
リセット、
スタート
・無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
短絡(ON時)残留電圧:DC2V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上
・電圧入力(PNPトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
ON電圧:DC9~24V
OFF電圧:DC5V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上
キープロテクト
*2
・無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)
短絡(ON時)インピーダンス:1kΩ以下
短絡(ON時)残留電圧:DC0.5V以下
開放(OFF時)インピーダンス:100kΩ以上
入力
応答
速度
リセット 20/1ms(計数速度に合わせて自動切替) 20ms
スタート - 20ms
キープロテクト 約1s
復帰方式 外部リセット、手動リセット
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 グレースモーク(フロント部のみ5Y7/1(ライトグレー)またはN1.5(ブラック))

*1. リップル含有率20%(p-p)以下。 *2. キープロテクト入力は無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)だけです。    NPN/PNP入力モードをPNP入力にしても、キープロテクト入力は無電圧入力です。    キープロテクトとは、リセットキーの操作を禁止するものです。リセット入力端子の機能は有効です。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 1min 導電部端子と露出した非充電金属部間(ACタイプ)
AC1,000V 1min 導電部端子と露出した非充電金属部間(DCタイプ)
AC2,000V 1min 電源端子と制御入力端子間(ACタイプ)
インパルス電圧 3kV(電源端子間)、ただしDC12~24Vタイプは1kV
4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)、ただしDC12~24Vタイプは1.5kV
耐ノイズ ±1.5kV(AC電源端子間)、±480V(DC電源端子間)、±480V(入力端子間)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
静電気耐力 表示部:誤動作 8kV、破壊 15kV
ディップスイッチ部:誤動作 4kV、破壊 8kV
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 294m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作 196m/s2 3軸各方向 各3回
質量 約75g
取得規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。