• 文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現

• フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形・NEMA4を実現

• 首下長さ80mmの短胴化を実現

• スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応 

• 外部リセットと手動リセットの両方に対応

• VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付

• 安全規格UL、CSA取得 

• EMC規格に適合(EN61326-1*)、CEマーク対応 

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)