種類

形式 形H7CR-□A□
(エコノミータイプ)
形H7CR-□B□
(ゼネラルタイプ)
形H7CR-□C□
(±エリアタイプ)
種類 プリセットカウンタ
取りつけ方法 埋込み取りつけ
外部接続方法 ねじ締め端子
保護構造 IP54(パネル表面部)
入力モード 加算・減算
加減算 UP/DOWN A(指令入力)
     UP/DOWN B(個別入力)
     UP/DOWN C(位相差入力)
加減算 UP/DOWN A(指令入力)
     UP/DOWN B(個別入力)
     UP/DOWN C(位相差入力)
出力モード N、F N、F、C、R、K、P、Q、A K、D、L、H
復帰方式 外部リセット、手動リセット 外部リセット、手動リセット、自動リセット
(C、R、P、Qの各動作に従ってかかる
内部リセット)
外部リセット、手動リセット
プリスケール
機能
―― 有り(0.001~99.999)(4桁タイプは0.001~9.999)
小数点設定 ―― 有り(下3桁)
外部供給電源 ―― 有り(DC12V±10% 100mA リップル5%以下 *2
またはDC24V±10% 50mA リップル5%以下)
入力信号 カウント入力、リセット入力 カウント入力、リセット入力、キープロテクト入力
入力方式 ・無電圧入力:接点の短絡開放によ
 る入力
・電圧入力:入力信号電圧の“H”、
 “L”による入力(4桁タイプにはなし)
・無電圧入力:接点の短絡・開放による入力
・電圧入力:入力信号電圧の“H”、“L”による入力
       (キープロテクトは無電圧入力のみ)
制御出力 接点出力1aまたはトランジスタ出力
(NPNオープンコレクタ)
1段タイプ:接点出力1aまたはトランジスタ出力(NPNオープンコレクタ)
2段タイプ:接点出力1a2段またはトランジスタ出力(NPNオープンコレクタ)2段
表示方式 バックライト付LCD(液晶表示) *1
文字高
カウント値:8mm(6桁)、12mm(4桁)
設定値:4mm(6桁)、4.5mm(4桁)
バックライト付LCD(液晶表示)
文字高
カウント値:8mm(6桁)、12mm(4桁)
設定値:4mm(6桁)、4.5mm(4桁)
バックライト付LCD(液晶表示)
文字高 カウント値:8mm
     設定値:4mm
桁数 6桁(0~999999)、4桁(0~9999) −5桁~+6桁(−99999~999999)
停電記憶 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池)
液晶寿命 約10年間

形式 形H7CR-8□
(セネラルタイプ)
形H7CR-11□
(ゼネラルタイプ)
種類 プリセットカウンタ
取りつけ方法 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
外部接続方法 ソケット
保護構造 IP54(パネル表面部)
入力モード *1 加算・減算
加減算 UP/DOWN A(指令入力)
     UP/DOWN B(個別入力)
     UP/DOWN C(位相差入力)
出力モード *1 N、F、C、R、K、P、Q、A
復帰方式 外部リセット、手動リセット、電源リセット、自動リセット(C、
R、P、Qの各動作に従ってかかる内部リセット)
外部リセット、手動リセット、自動リセット(C、R、P、
Qの各動作に従ってかかる内部リセット)
プリスケール機能 有り(0.001~99.999)(4桁タイプは0.001~9.999)
小数点設定 有り(下3桁)
入力信号 カウント入力、リセット入力 カウント入力、リセット入力、キープロテクト入力
入力方式 無電圧入力:接点の短絡開放による入力
制御出力 接点出力1aまたはトランジスタ出力
(NPNオープンコレクタ)
接点出力1cまたはトランジスタ出力
(NPNオープンコレクタ)
表示方式 バックライト付LCD(液晶表示)
文字高 カウント値:8mm(6桁)、12mm(4桁)
     設定値:4mm(6桁)、4.5mm(4桁)
桁数 6桁(0~999999)、4桁(0~9999)
停電記憶 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池)*3
液晶寿命 約10年間

*1. AC電源タイプバックライトはありません。
*2. 形H7CR-Sタイプには外部供給電源はありません。
*3. 形H7CR-8□タイプは設定値のみのバックアップとなります。

定格

形式 形H7CR-A□
(エコノミータイプ)
形H7CR-B□
(ゼネラルタイプ)
形H7CR-C□
(±エリアタイプ)
電源電圧 AC24V 50/60Hz
AC100~120/200~240V 50/60Hz
AC100~240V 50/60Hz
AC24V/DC12~24V 50/60Hz *1
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 約6.0VA(AC240V 50Hz時)
約1.3VA(AC24V時)
約6.6VA(AC240V 50Hz時) 約4.4VA(AC24V時)/約3.2W(DC24V時) *2
最高計数速度 30/1k/5kHz(CP1、CP2共通設定)
リセット 外部リセット最小信号幅:20ms
手動リセット
外部リセット最小信号幅:1ms/20ms切り替え可能
手動リセット
キープロテクト ―― 応答時間:約1s
ワンショット時間 ―― 10ms/50ms/100ms/200ms/500ms(1段、2段個別設定可能)
カウント入力
リセット入力
無電圧入力タイプ 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
            短絡時残留電圧 :2V以下
            開放時インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力タイプ “H”レベルDC4.5~30V、“L”レベルDC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
キープロテクト入力 ―― 無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
        短絡時残留電圧 :1V以下
        開放時インピーダンス:100kΩ以上
制御出力 接点出力 :AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1)、DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1)
トランジスタ出力:オープンコレクタDC30V max. 100mA max. 残留電圧2V以下(実力約1V)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
外部供給電源 ―― DC12V±10% 100mA(リップル5%以下)またはDC24V±10% 50mA(リッ
プル5%以下) *5
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

形式 形H7CR-A□
(エコノミータイプ)
形H7CR-B□
(ゼネラルタイプ)
形H7CR-C□
(±エリアタイプ)
形H7CR-B□
(ゼネラルタイプ)
形H7CR-C□
(±エリアタイプ)
電源電圧 DC12~24V *1 AC100~240V 50/60Hz
AC24V/DC12~24V *1
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 約1.3W(DC24V)時 *3 約2.8VA(AC240V 50Hz時)*3
約1.3W(DC24V時)*4
CP1、CP2カウント
入力の最高計数
速度
30/1k/5kHz(CP1、CP2共通設定)
リセット入力 外部リセット最小
信号幅:20ms
手動リセット
外部リセット最小信号幅:
1ms/20ms切り替え可能
手動リセット
外部リセット最小信号
幅:1ms/20ms切り替
え可能
手動リセット
電源リセット時間:0.5s
外部リセット最小信号
幅:1ms/20ms切り替
え可能
手動リセット
キープロテクト ―― 応答速度:約1s ―― 応答速度:約1s
ワンショット時間 ―― 10ms/50ms/100ms/200ms/500ms
(1段、2段個別設定可能)
10ms/50ms/100ms/200ms/500ms
カウント入力
リセット入力
無電圧入力タイプ 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
            短絡時残留電圧 :2V以下
            開放時インピーダンス:100kΩ以上
キープロテクト
入力
―― 無電圧入力タイプ
短絡時インピーダンス:1kΩ以下
(0Ω時流出電流 約2mA)
短絡時残留電圧:1V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
―― 無電圧入力タイプ
短絡時インピーダンス:
1kΩ以下
(0Ω時流出電流
約2mA)
短絡時残留電圧:
1V以下
開放時インピーダンス:
100kΩ以上
制御出力 接点出力 :AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1)
トランジスタ出力:オープンコレクタDC30V max.、100mA max. 残留電圧2V以下(実力約1V)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*1. リップル含有率は20%以下。
*2. 電源投入時、約5A(AC240V時)、約8A(DC24V時/AC24V時)の突入電流が流れます(時間:約2ms)。
*3. 電源投入時、約5A(DC24V時/AC240V時)の突入電流が流れます(時間:約2ms)。
*4. 電源投入時、約8A(DC24V時/AC24V時)の突入電流が流れます(時間:約2ms)。
*5. 形H7CR-Sタイプには外部供給電源はありません。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、DC12~24V、AC24V、AC24V/DC12~24VタイプはAC1,000V
インパルス電圧 3kV(電源端子間)
ただし、DC12~24V、AC24V、AC24V/DC12~24Vタイプの無接点出力タイプは1kV
4,5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、DC12~24V、AC24V、AC24V/DC12~24Vタイプの無接点出力タイプは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立上がり1ns)
±2kV ただし、形H7CR-Sタイプ±480V(電源端子間)±600V(入力端子間)
静電気耐力 8kV(誤動作) 15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向
誤動作 100m/s2 3軸各方向
寿命 機械的 1,000万回以上
電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) *
質量 形H7CR-A(ACタイプ):約230g、形H7CR-B、-C:約170g
形H7CR-Sタイプ:約120g、形H7CR-8、-11タイプ:約150g

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

DC125V cosφ=1で0.15A max.開閉可(寿命10万回)
L/R=7msで0.1A max.開閉可(寿命10万回)
注. 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)

入出力機能

入力機能 CP1/CP2 ・計数信号を取り込みます。
・信号は加算、減算、加減算(指令/個別/位相差)入力が受け付け可能です。
リセット ・計算をリセットします。
 (加算、加減算モードでは“0”、減算モードでは、1段タイプは設定値、2段タイプはSET2のプリセット値に
 なります。)
・リセット入力中は計数を受け付けません。
・リセット中は、リセット表示が点灯します。
キープロテクト
*
・機能設定モードにて指定したキープロテクトレベルに応じて、各キーの操作を禁止します。
・キープロテクト中は、キープロテクト表示が点灯します。
・無通電時も有効です。
・キープロテクト端子の短絡により、キープロテクトが有効となります。
出力機能 OUT1、2 ・それぞれの設定値に達したとき指定の出力モードに応じた出力を出します。

* エコノミータイプ、形H7CR-8タイプにはキープロテクト機能は設定していません。