時間仕様
| 1周期時間 | 24h |
|---|---|
| 最小設定単位 | 1min単位 |
| 最小設定間隔 | 1min間隔 |
| 日没日出調整時間 | −99~+99min |
定格/性能
| 定格電源電圧 | AC100~200V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | AC80~240V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 消費電力 | AC100V 60Hz時 4VA以下(2W以下)
AC200V 60Hz時 6VA以下(2W以下) |
|
| 出力回路数 | 1c×1回路 | |
| 制御出力(リレー出力) | 抵抗負荷 :AC250V 15A、 DC24V 15A(cosΦ =1.0)
誘導負荷 :AC250V 2A(cosΦ =0.4) |
|
| 使用周囲温度 | −10~+50℃(ただし、 結露・氷結のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85% | |
| 保存周囲温度 | −10~+50℃(ただし、 結露・氷結のないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85% | |
| 時計 | 時刻表示 | 24時間制(0:00~23:59) |
| 時間精度 | 通電時 : 電源周波数(50/60Hz)の精度による
停電時 : 月差±30s(周囲温度25℃にて) |
|
| 停電補償時間 | 5年間以上(累積停電時間/周囲温度25℃にて) * | |
| 振動 | 誤動作 | 16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h |
| 耐久 | 16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 6方向 各2回 |
| 耐久 | 500m/s2 6方向 各2回 | |
| 接点寿命 | 機械的 | 2,000万回以上(無負荷) |
| 電気的 | 3万回以上(抵抗負荷AC250V 15A、 cosΦ =1.0) | |
| 取得安全規格 | 電気用品安全法 | |
| 質量 | 約200g | |
*詳細は、データシートの「●停電補償について」をご覧ください。
2009年10月リニューアル以前の製品の詳細につきましては、ダウンロードカタログ「ベスト制御機器オムロン(2009年10月リニューアル以前の旧製品)」を参照ください。