• ソーラー機能搭載 *
• JIS協約寸法に準拠
• 季節による日没・日出時刻調整不要
• 夏時間(サマータイム)対応
• 動作パターンは5種類(ソーラー動作は4種類)
• 誤操作防止にも役立つ自動復帰機能付き
*ソーラー制御とは、内部メモリに記憶されている年間の日没、日出時刻で〈入〉〈切〉動作する機能
表示部回転機能付き
表示部が回転し、設置場所に合わせて常に表示部が見やすく、操作しやすい方向に合わせることができます。
ソーラ制御機能搭載
内部メモリに記憶されている年間の日没、日出時刻で<入><切>動作を行うので、季節による日出・日没時刻調整不要。
制御パターンは4つから選択可能
安心の停電補償
停電補償は、内蔵リチウム電池により停電期間5年間(25℃において)に渡ります。
設定プログラムは保護されていますので、復電時、自動的に停電前に設定されているプログラムに従って動作します。
サマータイム対応
夏時間ボタンの設置で、サマータイム制の有効/無効も簡単設定。
※有効にする事で表示されている現在時刻が一時間進みます。