定格

電源電圧 AC100~240V50/60Hz(共用)
許容電圧範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約2.4VA(AC264V時)
制御出力 有接点1aAC250V15A(抵抗負荷)
DC24V10A(抵抗負荷)
最小適用負荷DC5V100mA(P水準、参考値)
使用温度範囲 −10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲 −25~+65°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

性能

動作時間のばらつき (±0.01% ±0.05s)以下 *1
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です。
セット誤差
電圧の影響
温度の影響
電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
時間精度 ±15s/月(25℃)
停電補償時間 連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下) *2
(リチウム電池にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
耐ノイズ 電源端子間:±1.5kV
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立上がり1ns)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作 100m/s2 3軸各方向 各3回
寿命 機械的 10万回以上(20℃)
電気的 5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
5万回以上(モータ負荷 AC250V 1HP)
5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A cosφ=0.7)
5万回以上(ランプ負荷 AC100V 100W)
1万回以上(ランプ負荷 AC100V 300W)(+20℃)
質量 約115g(形H5F-A)、約160g(形H5F-KA)、約130g(形H5F-FA)

*1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01% ±0.05秒)以内です。
*2. 停電時間の積算時間です。

適用規格

安全規格 cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
A300 PILOT DUTY
1/3HP AC120V
VDE0106/part10
電気用品安全法
EMC (EMI) EN61326-1 *
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 Class A
雑音端子電圧 EN55011 Group 1 Class A
(EMS) EN61326-1 *
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/m AM変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz)
伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6:10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4:2kV電源線、1kV出力線
サージイミュニティ EN61000-4-5:1kV線間(電源線、出力線)、2kV大地間(電源線、出力線)
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11:0.5周期、100%(定格電圧)
磁界強度イミュニティ EN61000-4-8:30A/m

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)