制御周期 駆動方式 停電
補償
電源
電圧
取付方式 埋込み取付 表面取付/DINレール取付
制御出力 1a 1c 1a 1c
ウィークリー
1週間
クォーツモータ
*2
あり AC100
~240V
形式 形H2F-WM 形H2F-WMC 形H2F-WMF 形H2F-WMFC
DC12
~24V
形式 形H2F-43 *1 - - -

*1. 特殊対応の機種です。
*2. 必ず、電池形Y92S-42を取りつけてご使用ください。

オプション(別売)

商品名称 形式
セット子(ON用・OFF用1組) *1 形Y92S-21
電池 *2 形Y92S-42

*1. 本体にON用(金色)7個、OFF用(銀色)7個のセット子が付属しています。余分に必要な場合は、別途ご注文ください。
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら上記の形式でご注文ください。