■お願い

形Y92S-22(ニッケルカドミウム電池)の代替商品はありません、形H2F本体と合わせて交換をお願いします。

■ご注意

本体のモータ式タイムスイッチ形H2Fは、2006年3月の設計変更より停電補償タイプ仕様の電池が、形Y92S-22(ニッケルカドミウム電池)から形Y92S-42(ニッケル水素電池)に変わりました。
しかし、交換用電池の形Y92S-22(ニッケルカドミウム電池)と形Y92S-42(ニッケル水素電池)は互換性がない為、設計変更前のニッケルカドミウム電池仕様の形H2Fに形Y92S-42(ニッケル水素電池)を使用した場合、充電不足となり動作しない場合があります。
また、反対に設計変更後のニッケル水素電池仕様の形H2Fに形Y92S-22(ニッケルカドミウム電池)を使用した場合、過充電状態となって電池の液漏れの恐れがあります。
なお、内蔵電池の仕様については、本体の電池カバーのラベル表記または電池の外観表記を確認ください。

【形H2F新旧電池互換表】

※Lot No.表示の見方(Lot No.はH2F本体背面にマーク印刷されています。)