時間仕様

種類周期最小目盛最小設定時間最大設定時間
デイリー24h15min15min23h45min

定格

電源電圧同期モータ:AC100/110/120V 50/60Hz・AC200/220/240V 50/60Hz *1
クォーツモータ:AC100~240V 50/60Hz、DC12~24V
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力*2同期モータ:3VA以下
クォーツモータ:AC100~120V時 1VA以下、AC200~240V時 4VA以下、DC12~24V時 1W以下
制御出力AC250V 15A 抵抗負荷
使用周囲温度−10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%

*1. 周波数の切り替えは、本体裏の切替軸で切り替えてください。 *2. 電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。

性能

分類デイリー
同期モータタイプクォーツモータ・タイプ
動作時間のばらつき*1
電圧の影響、温度の影響
±3min以下
セット誤差*2±3min以下
周期誤差±3min以下
停電補償時間−180h以上*3
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間、制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
振動耐久16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h
誤動作10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
衝撃耐久1,000m/s2 6方向 各5回
誤動作200m/s2 6方向 各1回
寿命接点1万回以上、モータ2万時間
質量埋込み取付タイプ:約150g、表面取付タイプ:約200g
ケース外装ライトグレー(マンセル5Y7/1)
取得規格詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。

*1. ON時間またはOFF時間のばらつきです。 *2. 指針を現在時刻にセットしたときとセット時間と動作までの時間差です。 *3. 最初の使用時に72 時間以上の通電を行った後の値です。