制御
周期
駆動
方式
停電
補償
電源電圧 取付方式 埋込み取付 表面取付/DINレール取付
制御出力 1a 1c 1a 1c
デイリー
24時間
同期
モータ
なし AC100/110/
120V
形式 形H2F-D 形H2F-DC 形H2F-DF 形H2F-DFC
AC200/220/
240V
形式 形H2F-D 形H2F-DC 形H2F-DF 形H2F-DFC
クォーツ
モータ
*
あり AC100~240V 形式 形H2F-DM 形H2F-DMC 形H2F-DMF 形H2F-DMFC
DC12~24V 形式 形H2F-30 - - 形H2F-31

*必ず、電池 形Y92S-42を取りつけてご使用ください。

オプション(別売)

商品名称 形式
セット子(ON用・OFF用1組) *1 形Y92S-21
電池 *2 形Y92S-42

*1. 本体にON用(金色)3個、OFF用(銀色)3個のセット子が付属しています。余分に必要な場合は、別途ご注文ください。
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら左記の形式でご注文ください。