(単位:mm)
本体
タイマ本体
形RD2P 表面取りつけ
ソケット装着時の寸法
表面取りつけの場合
付属品
形4K コンデンサボックス
保持時間が3秒、4秒、5秒のものには、形4Kコンデンサボックスを付属しています。付属のコンデンサ容量と保持時間の関係は下表のとおりです。
この保持時間は2秒仕様の形RD2Pと付属のコンデンサとを組み合わせたときの値です。 形RD2Pの端子番号 8(+)と 1(-)の間に、極性に注意して接続してください。
形4K
接続ソケット
接続ソケットは、形8PFA1、形PL08をご使用ください。
詳細につきましては、カタログをご参照ください。