奥行き寸法を大幅短縮化。制御盤の薄型化に貢献します!
デジタルタイマ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/02/13
奥行き寸法を大幅短縮化。制御盤の薄型化に貢献します!
端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ:59mm
端子台 AC100~240Vタイプ:78mm *
ソケットタイプ(ケース部):63.7mm
*電源回路と入力回路を絶縁分離した周囲温度上限55℃のタイマで最短(2009年6月幣社調査)
現在値を表示する文字高は、業界最大クラスの文字高さ12mm(4桁タイプ)。視野角は広く、表示も明るく視認性は抜群です。
また表示できるセグメントが増えたので設定がわかりやすくなったと共に、第一表示は3色(赤/緑/橙)に切替可能で、遠くからでも出力状態が確認できます。
※ 表示色切替は形H5CX-A11、-L8シリーズ以外が対応。
各桁up/downシーソーキー(6桁タイプは各桁upキー)を踏襲し、操作が簡単。
タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離しました。
従来の非絶縁タイマは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約があり、配線を誤るとタイマが故障していましたが、新型H5CXなら安心です。
*新型(形H5CX-□-N)のAC100~240V仕様
3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。
※ 詳細は、 データシートの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。
設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
出力がONした回数を積算カウントします(警報設定、出力ON回数モニタが可能、1000回単位)。タイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
オプション(別売)のフロントパネルに交換することで、取りつけるパネルの色に合わせて、ブラック/ホワイト/ライトグレーが選べます。
自己保持回路、補助リレーとしても使える瞬時接点付タイプを追加。アナログタイマからの置換にも便利です。
直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能です。
水がかかる場所でも安心して使えます。
※ 防水パッキン形Y92S-29使用時
7通りのパターンから選択可能。使用シーンに合わせて設定できます。
ストップウォッチ機能(Sモード)など便利な機能を追加し、15種類の中から選択可。
情報更新 : 2023/02/13
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.