Page top

2025/09 受注終了

H5CX-□-N

デジタルタイマ

H5CX-□-N

さらに見やすく、さらに使いやすく。No.1デジタルタイマがさらなる進化

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

基本機能

超短胴ボディ

奥行き寸法を大幅短縮化。制御盤の薄型化に貢献します!

端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ:59mm
端子台 AC100~240Vタイプ:78mm *
ソケットタイプ(ケース部):63.7mm
*電源回路と入力回路を絶縁分離した周囲温度上限55℃のタイマで最短(2009年6月幣社調査)

H5CX-□-N 特長 3

視認性向上

現在値を表示する文字高は、業界最大クラスの文字高さ12mm(4桁タイプ)。視野角は広く、表示も明るく視認性は抜群です。
また表示できるセグメントが増えたので設定がわかりやすくなったと共に、第一表示は3色(赤/緑/橙)に切替可能で、遠くからでも出力状態が確認できます。

H5CX-□-N 特長 4

※ 表示色切替は形H5CX-A11、-L8シリーズ以外が対応。

抜群の操作性

各桁up/downシーソーキー(6桁タイプは各桁upキー)を踏襲し、操作が簡単。

H5CX-□-N 特長 6

安全/信頼

電源/入力回路を絶縁分離 *

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離しました。
従来の非絶縁タイマは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約があり、配線を誤るとタイマが故障していましたが、新型H5CXなら安心です。

H5CX-□-N 特長 8

*新型(形H5CX-□-N)のAC100~240V仕様

無償保証期間3年

3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。
※ 詳細は、 データシートの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

設定値リミット機能

設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。

H5CX-□-N 特長 11

出力回数カウント機能

出力がONした回数を積算カウントします(警報設定、出力ON回数モニタが可能、1000回単位)。タイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。

その他

フロントパネルのみの交換でフロント色変更可能

オプション(別売)のフロントパネルに交換することで、取りつけるパネルの色に合わせて、ブラック/ホワイト/ライトグレーが選べます。

H5CX-□-N 特長 14

瞬時接点付タイプ追加

自己保持回路、補助リレーとしても使える瞬時接点付タイプを追加。アナログタイマからの置換にも便利です。

NPN/PNP入力マルチ

直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能です。

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)

水がかかる場所でも安心して使えます。
※ 防水パッキン形Y92S-29使用時

キープロテクト機能の充実

7通りのパターンから選択可能。使用シーンに合わせて設定できます。

新モード追加

ストップウォッチ機能(Sモード)など便利な機能を追加し、15種類の中から選択可。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら