海外規格について
・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
I/Oコントロールユニット(増設時に、CPU装置に接続)
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | ||||
| CJシリーズ
I/Oコントロール ユニット ![]() |
CPU装置に1台、増設装置を接続するときに使用
接続ケーブル:増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3 接続先:I/Oインタフェースユニット形CJ1W-II101 CPUユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.02 | - | 形CJ1W-IC101 | UC1、N、L、
CE |
注. CPUユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
I/Oインタフェースユニット(増設装置に接続)
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | ||||
| CJシリーズ
I/Oインタフェース ユニット ![]() |
増設装置に1台必要
接続ケーブル:増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3 電源ユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.13 | - | 形CJ1W-II101 | UC1、N、L、
CE |
注. 電源ユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。