定格
| 形式 | E5L-A □ | E5L-C □ |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100-240V(50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 約3VA | |
| 入力 | 素子互換式サーミスタ | |
| 制御方式 | ON/OFF動作 | |
| 制御出力 | 有接点1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) | 有接点1a AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) |
| 設定方式 | アナログ設定 | 前面キーによるデジタル設定 |
| 指示方式 | 無指示 | LCDデジタル指示(文字高さ12mm) |
| その他の機能 | ・設定変更プロテクト(キープロテクト)
・入力補正 ・正動作/逆動作切替 |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
性能
| 形式 | E5L-A □ | E5L-C □ |
|---|---|---|
| 指示精度 | --- | ±(1℃+1デジット)以下 *1 |
| 設定精度 | --- | ±(1℃+1デジット)以下 *1 |
| 調節感度 | ー30~+20℃タイプ: 約0.5~2.5℃可変
0~+50℃タイプ: 約0.5~4℃可変 0~+100℃タイプ: 約0.5~4℃可変 +100~+200℃タイプ: 約0.7~4℃可変 |
1~9℃ 1℃毎 |
| 繰り返し精度 | 1%FS以下 | --- |
| 最小目盛(標準目盛) | ー30~+20℃タイプ、0~+50℃タイプ: 5℃
0~+100℃タイプ、+100~+200℃タイプ: 10℃ |
--- |
| 温度の影響 | --- | ±((1%PVあるいは2℃の大きい方)+1デジット)以下 |
| 電圧の影響 | --- | |
| 電磁妨害の影響
(EN61326-1による) |
--- | |
| サンプリング周期 | --- | 2S |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2810V 50/60Hz 1分間
(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) |
|
| 振動(誤動作) | 振動数10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min | |
| 振動(耐久) | 振動数10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h | |
| 衝撃(誤動作) | 150m/s2 6方向 各3回 | 100m/s2 6方向 各3回 |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回 | |
| 電気的寿命
(制御出力リレー) |
10万回以上(最大適用負荷にて) | |
| メモリ保護 | --- | 不揮発性メモリ(書き込み回数10万回) |
| 質量(本体) | 約80g(本体のみ) | |
| 保護構造 | 前面:IP40、端子部:IP00 | |
| 規格 認証規格 | --- | |
| 規格 適合規格 | EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリII | |
| EMC指令 | EMI EN61326-1 *2
放射妨害電界強度EN55011 Group1 ClassA 雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassA EMS EN61326-1 *2 静電気放電イミュニティEN61000-4-2 電磁界強度イミュニティEN61000-4-3 バーストノイズイミュニティEN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティEN61000-4-6 サージ・イミュニティEN61000-4-5 電圧ディップ/電断イミュニティEN6100-4-11 |
|
*1. 付属サーミスタの精度は含んでいません。
*2. 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)