本体
形E5L-A □
| サイズ | タイプ | 制御方式 | 制御出力 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 45×35mm | プラグインタイプ | ON/OFF動作 | リレー | E5L-A -30-20 |
| E5L-A 0-50 | ||||
| E5L-A 0-100 | ||||
| E5L-A 100-200 |
形E5L-C □
| サイズ | タイプ | 制御方式 | 制御出力 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 45×35mm | プラグインタイプ | ON/OFF動作 | リレー | E5L-C -30-20 |
| E5L-C 0-100 | ||||
| E5L-C 100-200 |
注. 0~50℃仕様はありません。
オプション(別売)
取り付け金具
| 形式 |
|---|
| Y92H-10 |
注. 取り付け金具は本体に付属しています。
ソケット
| 種類 | 形式 | |
|---|---|---|
| 表面接続ソケット | フィンガープロテクトなしタイプ | PTF14A |
| フィンガープロテクトありタイプ | PTFZ-14-E | |
| プッシュインPlus端子台タイプ | PTF-14-PU-L | |