(単位:mm)

18P端子台タイプ

形CJ1W-OC201/OC211/OA201(-1)/OD201/OD202/OD203/OD204/OD211/OD213/OD212

32点タイプ(出力ユニット)

富士通/オータックスコネクタタイプ(40 ピン×1)

形CJ1W- OD231(富士通/オータックスコネクタ 出力:DC12~24V 0.5A 32点)

MIL コネクタタイプ(40 ピン×1)

形CJ1W-OD232(MIL コネクタ 出力:DC24V 0.5A 32点 負荷短絡保護機能付き)
    OD233(MIL コネクタ 出力:DC12~24V 0.5A 32点)
    OD234(MIL コネクタ 出力:DC24V 0.5A 32点)

64点タイプ(出力ユニット)

富士通/オータックスコネクタタイプ(40 ピン×2)

形CJ1W- OD261(富士通/オータックスコネクタ 出力:DC12~24V 0.3A 64点)

MIL コネクタタイプ(40 ピン×2)

形CJ1W-OD262(MIL コネクタ 出力:DC12~24V 0.3A 64点)
     OD263(MIL コネクタ 出力:DC12~24V 0.3A 64点)