海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

出力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外
規格
出力
タイプ
IO
点数
出力電流、電圧 コモン数 外部接続 占有点数 5V系 24V系
CJ1
基本I/O
ユニット
リレー接点
出力ユニット
2055_lu_1_1
― 出力
8点
最大AC250/DC24V
2A
独立
接点
脱着式
端子台
1CH 0.09 最大
0.048
形CJ1W-OC201 UC1、
N、L、
CE
― 出力
16点
最大AC250/DC24V
2A
16点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.11 最大
0.096
形CJ1W-OC211
トライアック
出力ユニット
2055_lu_1_2
― 出力
8点
AC250V 0.6A 8点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.22 ― 形CJ1W-OA201*
形CJ1W-OA201-1
トランジスタ
出力ユニット
2055_lu_1_3
シンク
タイプ
出力
8点
DC12~24V
2A
4点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.09 ― 形CJ1W-OD201
出力
8点
DC12~24V
0.5A
8点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.10 ― 形CJ1W-OD203
出力
16点
DC12~24V
0.5A
16点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.10 ― 形CJ1W-OD211
出力
16点
(高速)
DC24V
0.5A
16点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.15 ― 形CJ1W-OD213
出力
32点
DC12~24V
0.5A
16点
1コモン
富士通/
オータックス
コネクタ
2CH 0.14 ― 形CJ1W-OD231
出力
32点
DC12~24V
0.5A
16点
1コモン
MIL
コネクタ
2CH 0.14 ― 形CJ1W-OD233
出力
32点
(高速)
DC24V
0.5A
16点
1コモン
MIL
コネクタ
2CH 0.22 ― 形CJ1W-OD234
出力
64点
DC12~24V
0.3A
16点
1コモン
富士通/
オータックス
コネクタ
4CH 0.17 ― 形CJ1W-OD261
出力
64点
DC12~24V
0.3A
16点
1コモン
MIL
コネクタ
4CH 0.17 ― 形CJ1W-OD263
ソース
タイプ
出力
8点
DC24V
2A
負荷短絡保護機能付
4点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.11 ― 形CJ1W-OD202
出力
8点
DC24V
0.5A
負荷短絡保護機能付
8点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.10 ― 形CJ1W-OD204
出力
16点
DC24V
0.5A
負荷短絡保護機能付
16点
1コモン
脱着式
端子台
1CH 0.10 ― 形CJ1W-OD212
出力
32点
DC24V
0.5A
負荷短絡保護機能付
16点
1コモン
MIL
コネクタ
2CH 0.15 ― 形CJ1W-OD232
出力
64点
DC24V
0.3A
16点
1コモン
MIL
コネクタ
4CH 0.17 ― 形CJ1W-OD262

*形CJ1W-OA201はUC1 cULus(Class I Div 2 危険場所認定)は取得していません。cULus(Class I Div 2 危険場所認定)が必要な場合は形CJ1W-OA201-1を使用してください。

付属品

CJシリーズ出力ユニットには付属品はありません。
以下の適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。
配線方法については、カタログの「外部インタフェース」をご参照ください。

適合コネクタ

富士通/オータックスコネクタタイプ(入力32点、出力32点、入力64点、出力64点、入力32点/出力32点、入力16点/出力16点)用適合コネクタ

品名 接続方法 部品名 対象ユニット 形式 海外規格
適合コネクタ
(40極)
はんだ付け
タイプ
コネクタ    富士通FCN-361J040-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
富士通/オータックスコネクタタイプ:
形CJ1W-OD231(出力32点タイプ):
1個必要
形CJ1W-OD261(出力64点タイプ):
2個必要
形C500-CE404 ―
圧着タイプ ハウジング   富士通FCN-363J040
        オータックスN363J040
コンタクト   富士通FCN-363J-AU
        オータックスN363JAU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
形C500-CE405
圧接タイプ 富士通FCN-367J040-AU/F 形C500-CE403
適合コネクタ
(24極)
はんだ付け
タイプ
コネクタ    富士通FCN-361J024-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C024-J2
        オータックスN360C024J2
富士通/オータックスコネクタタイプ:
形CJ1W-MD231(入力16点/出力16点タイプ):
2個必要
形C500-CE241
圧接タイプ 富士通FCN-367J024-AU/F
オータックスN367J024AUF
形C500-CE243

MILコネクタタイプ(入力32点、出力32点、入力64点、出力64点、入力32点/出力32点、入力16点/出力16点)用適合コネクタ

品名 接続方法 部品名 対象ユニット 形式 海外規格
適合コネクタ
(40極)
圧接タイプ FRC5-AO40-3TOS MILコネクタタイプ
形CJ1W-ID232/233(入力32点タイプ):1個必要
形CJ1W-OD232/233/234(出力32点タイプ):1個必要
形CJ1W-ID262(入力64点タイプ):2個必要
形CJ1W-OD262/263(出力64点タイプ):2個必要
形CJ1W-MD263/563(入力32点/出力32点タイプ):2個必要
形XG4M-4030-T ―
圧着タイプ ― 形XG5N-401 *
適合コネクタ
(20極)
圧接タイプ FRC5-AO20-3TOS MILコネクタタイプ
形CJ1W-MD232/233(入力16点/出力16点タイプ):2個必要
形XG4M-2030-T ―
圧着タイプ ― 形XG5N-201 *

*圧着コンタクトが別途必要です。
 icon_01詳細に関しては、カタログをご覧ください。

適合コネクタ端子台変換ユニット一覧

タイプ シリーズ コネクタ
極数
端子台
極数
結線方式 端子 サイズ 取りつけ コモン
端子
I/Oユニット 形式* 海外
規格
幅
(mm)
高さ
(mm)
奥行
(mm)
DIN
レール
ねじ
PLC
接続
タイプ
XW2K 40 36 プッシュインタイプ
2055_lu_4_1
バネ 75 39 40.8 〇 ー なし 形CJ1W-OD231
形CJ1W-OD261
形XW2K-40G-O32B ー
形CJ1W-OD232
形CJ1W-OD233
形CJ1W-OD234
形CJ1W-OD262
形CJ1W-OD263
形XW2K-40G-O32C
40 68 プッシュインタイプ
2055_lu_4_2
バネ 124 39 40.8 あり 形CJ1W-OD231
形CJ1W-OD261
形XW2K-40G-O32B-OUT
形CJ1W-OD232
形CJ1W-OD233
形CJ1W-OD234
形CJ1W-OD262
形CJ1W-OD263
形XW2K-40G-O32C-OUT
XW2R 40 34 プラス
スクリュータイプ
2055_lu_4_3
M3 130.7 50 48.05 なし 形CJ1W-OD231
形CJ1W-OD261
形XW2R-J34GD-C3
形CJ1W-OD232
形CJ1W-OD233
形CJ1W-OD234
形CJ1W-OD262
形CJ1W-OD263
形XW2R-J34GD-C4
40 34 マイナス
スクリュータイプ
2055_lu_4_4
M3
(ヨーロッパ式)
98.5 50 44.81 なし 形CJ1W-OD231
形CJ1W-OD261
形XW2R-E34GD-C3
形CJ1W-OD232
形CJ1W-OD233
形CJ1W-OD234
形CJ1W-OD262
形CJ1W-OD263
形XW2R-E34GD-C4

icon_01注. I/Oユニットとコネクタ端子台変換ユニット、接続ケーブルの組み合わせは、カタログの「2. コネクタ端子台変換ユニットを使用する場合」をご参照ください。
*代表形式のみ掲載しています。表以外の形式、詳細仕様については、XW2Kシリーズカタログ(カタログ番号:SDCA-014)、XW2Rデータシートをご参照ください。

適合コネクタ端子台変換ユニット 接続ケーブル

外観 コネクタ ケーブル長[m] 形式
形XW2Z-□□□B
2055_lu_5_1
富士通/オータックスコネクタ 40極
- MILコネクタ 40極
0.5 形XW2Z-050B
1 形XW2Z-100B
1.5 形XW2Z-150B
2 形XW2Z-200B
3 形XW2Z-300B
5 形XW2Z-500B
形XW2Z-□□□K
2055_lu_5_2
MILコネクタ 40極
- MILコネクタ 40極
0.5 形XW2Z-C50K
1 形XW2Z-100K
1.5 形XW2Z-150K
2 形XW2Z-200K
3 形XW2Z-300K
5 形XW2Z-500K

適合I/Oリレーターミナル一覧

タイプ シリーズ 仕様 仕様 サイズ 取りつけ 形式 海外規格
区別 極性 点数 開閉部
定格通電
電流
定格電圧 奥行
(mm)
高さ
(mm)
幅
(mm)
DIN
レール
ねじ
プッシュ
インPlus
端子台
形G70V 入力用 DC入力 NPN 16点
(1a×16)
50mA DC24V 143 90 56 〇 〇 形G70V-SID16P *3 UC、CE
(TÜV認定)
PNP 形G70V-SID16P-1 *3
NPN 形G70V-SID16P-C16 *4
PNP 形G70V-SID16P-1-C16 *4
出力用 リレー出力 NPN 16点
(1c×16)
6A/点、
10A/コモン
形G70V-SOC16P *3
PNP 形G70V-SOC16P-1 *3
NPN 形G70V-SOC16P-C4 *5
PNP 形G70V-SOC16P-1-C4 *5
スタン
ダード
形G7TC 入力用 AC入力 NPN 16点
(1a×16)
1A AC100/(110)V 182 85 68 〇 ― 形G7TC-IA16 AC100/110 U、C
AC200/(220)V 形G7TC-IA16 AC200/220
DC入力 DC12V 形G7TC-ID16 DC12
DC24V 形G7TC-ID16 DC24
DC100/110V 形G7TC-ID16 DC100/110
出力用 リレー出力 NPN 8点
(1a×8)
5A DC12V 102 形G7TC-OC08 DC12
DC24V 形G7TC-OC08 DC24
16点
(1a×16)
DC12V 182 形G7TC-OC16 DC12
DC24V 形G7TC-OC16 DC24
PNP 16点
(1a×16)
DC12V 形G7TC-OC16-1 DC12
DC24V 形G7TC-OC16-1 DC24
高容量
ソケット
形G70A *1
(ソケット
のみ)
出力用 リレー出力 NPN 16点
(形G2R
リレー搭載時
1c×16可能)
10A
(端子台部
許容電流)
DC24V 234 75 64 〇 ― 形G70A-ZOC16-3 U、C、
CE、
(VDE認定)
PNP 形G70A-ZOC16-4
省スペース バーチカル
タイプ
形G70D-V
出力用 リレー出力 NPN 16点
(1a×16)
5Aまたは
3A *2
DC24V 135 46 81 〇 〇 形G70D-VSOC16 U、C、
CE
(VDE認定)
MOS FET
リレー出力
0.3A 形G70D-VFOM16
フラット
タイプ
形G70D
リレー出力 NPN 8点
(1a×8)
5A 68 93 44 〇 〇 形G70D-SOC08 ―
16点
(1a×16)
3A 156 51 39 形G70D-SOC16
PNP 16点
(1a×16)
3A 形G70D-SOC16-1
MOS FET
リレー出力
NPN 16点
(1a×16)
0.3A 形G70D-FOM16
PNP 形G70D-FOM16-1 *6
高容量・
省スペース
形G70R 出力用 リレー出力 NPN 8点
(1a×8)
10A DC24V 136 93 55 〇 〇 形G70R-SOC08 *6 ―

*1. I/Oターミナルソケット 形G70Aはソケットのみの商品です。搭載用リレー、搭載用タイマは、別売となります。
*2. ON点数8点以下の場合:5A、ON点数9点以上の場合:3A
*3. 端子側の内部コモン処理:内部接続なし
*4. 端子側の内部コモン処理:16点内部接続
*5. 端子側の内部コモン処理:4点ごと端子台最下段を内部接続
*6. 受注終了品です。
注1. I/OユニットとI/Oリレーターミナル、接続ケーブルの組み合わせは、icon_01カタログの「3. I/Oリレーターミナルを使用する場合」をご参照ください。
 2. 各シリーズの詳細仕様につきましては、各データシートをご参照ください。
 3. コイル定格電圧がACの場合は3定格仕様となります。AC110V、220Vの場合は50Hzは使用できません。

I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル

種類 商品名称 I/O区分 形状 ケーブル長さ
L(mm)
形式
富士通/オータックス
コネクタ
(24極)
コネクタ付ケーブル
(1対1)
形XW2Z-R□C
16点入力用、
16点出力用
2055_lu_7_1 1,000 形XW2Z-R100C
1,500 形XW2Z-R150C
2,000 形XW2Z-R200C
3,000 形XW2Z-R300C
5,000 形XW2Z-R500C
富士通/オータックス
コネクタ
(40極)
コネクタ付ケーブル
(1対2)
形XW2Z-RI□C-□、
形XW2Z-RO□C-□
32点入力用 2055_lu_7_2 (A)1,000 (B)750 形XW2Z-RI100C-75
(A)1,500 (B)1,250 形XW2Z-RI150C-125
(A)2,000 (B)1,750 形XW2Z-RI200C-175
(A)3,000 (B)2,750 形XW2Z-RI300C-275
(A)5,000 (B)4,750 形XW2Z-RI500C-475
32点出力用 (A)1,000 (B)750 形XW2Z-RO100C-75
(A)1,500 (B)1,250 形XW2Z-RO150C-125
(A)2,000 (B)1,750 形XW2Z-RO200C-175
(A)3,000 (B)2,750 形XW2Z-RO300C-275
(A)5,000 (B)4,750 形XW2Z-RO500C-475
MIL
コネクタ
(20極)
コネクタ付ケーブル
(1対1)
形XW2Z-RO□C、
形XW2Z-RI□C
16点入力用、
16点出力用
2055_lu_7_3 250 形XW2Z-RO25C
500 形XW2Z-RO50C
250 形XW2Z-RI25C
500 形XW2Z-RI50C
MIL
コネクタ
(40極)
コネクタ付ケーブル
(1対2)
形XW2Z-RO□-□-D1、
形XW2Z-RI□-□ーD1
32点入力用、
32点出力用
2055_lu_7_4 (A)500 (B)250 形XW2Z-RO50-25-D1
(A)750 (B)500 形XW2Z-RO75-50-D1
(A)1,000 (B)750 形XW2Z-RO100-75-D1
(A)1,500 (B)1,250 形XW2Z-RO150-125-D1
(A)2,000 (B)1,750 形XW2Z-RO200-175-D1
(A)3,000 (B)2,750 形XW2Z-RO300-275-D1
(A)5,000 (B)4,750 形XW2Z-RO500-475-D1
(A)500 (B)250 形XW2Z-RI50-25-D1
(A)750 (B)500 形XW2Z-RI75-50-D1
(A)1,000 (B)750 形XW2Z-RI100-75-D1
(A)1,500 (B)1,250 形XW2Z-RI150-125-D1
(A)2,000 (B)1,750 形XW2Z-RI200-175-D1
(A)3,000 (B)2,750 形XW2Z-RI300-275-D1
(A)5,000 (B)4,750 形XW2Z-RI500-475-D1