• 高速入力タイプをご用意。豊富なアプリケーションに対応します。
 ON応答時間 15μs、OFF応答時間 90μs

• DC24V、AC100V、AC200Vタイプをご用意。各種デジタル出力機器に接続可能です。

• DC24VタイプはNPN、PNP出力どちらのタイプの機器にも対応。極性を選びません。*1

• 外部ノイズの影響を低減するため、ユニット内部のデジタルフィルタを0~32msまで切替え可能です。

• 富士通/オータックスコネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。*2

• 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部機器との配線も簡単にできます。

*1. 同一コモン内は同じ極性になります。

*2. 32点、64点入力タイプが対象です。