適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御出力インタフェース | 軸数 | 5V系 | 24V系 | ||||
| CJ1
高機能I/O ユニット |
位置制御
ユニット (高速タイプ) |
パルスカウンタ機能内蔵
パルス列オープンコレクタ出力タイプ |
2軸 | 2号機分 | 0.27 | ― | 形CJ1W-NC214 |
| 4軸 | 0.31 | ― | 形CJ1W-NC414 | ||||
| パルスカウンタ機能内蔵
パルス列ラインドライバ出力タイプ |
2軸 | 2号機分 | 0.27 | ― | 形CJ1W-NC234 | ||
| 4軸 | 0.31 | ― | 形CJ1W-NC434 | ||||
注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
サポートツール
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||
| FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。 CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□が含まれます。 |
1ライセンス版
* |
DVD | 形CXONE-AL01D-V4 |
注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。
接続ケーブル
| 適合ユニット | 適合ドライバ | 軸数 | ケーブル長 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 適合形式 | 商品名 | 適合形式 | |||
| オープンコレクタ
出力タイプ |
形CJ1W-NC□14 | G5シリーズ | 形R88D-KT | 1軸 | 1m | 形XW2Z-100J-G13 |
| 3m | 形XW2Z-300J-G13 | |||||
| スマートステップ2 | 形R7D-BP | 1m | 形XW2Z-100J-G16 | |||
| 3m | 形XW2Z-300J-G16 | |||||
| G5シリーズ | 形R88D-KT | 2軸 | 1m | 形XW2Z-100J-G5 | ||
| 3m | 形XW2Z-300J-G5 | |||||
| スマートステップ2 | 形R7D-BP | 1m | 形XW2Z-100J-G8 | |||
| 3m | 形XW2Z-300J-G8 | |||||
| ラインドライバ
出力タイプ |
形CJ1W-NC□34 | G5シリーズ | 形R88D-KT | 1軸 | 1m | 形XW2Z-100J-G9 |
| 5m | 形XW2Z-500J-G9 | |||||
| 10m | 形XW2Z-10MJ-G9 | |||||
| スマートステップ2 | 形R7D-BP | 1m | 形XW2Z-100J-G12 | |||
| 5m | 形XW2Z-500J-G12 | |||||
| 10m | 形XW2Z-10MJ-G12 | |||||
| G5シリーズ | 形R88D-KT | 2軸 | 1m | 形XW2Z-100J-G1 | ||
| 5m | 形XW2Z-500J-G1 | |||||
| 10m | 形XW2Z-10MJ-G1 | |||||
| スマートステップ2 | 形R7D-BP | 1m | 形XW2Z-100J-G4 | |||
| 5m | 形XW2Z-500J-G4 | |||||
| 10m | 形XW2Z-10MJ-G4 | |||||
外部信号接続用機器
外部信号接続用端子台変換ユニット/接続ケーブル
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | ||||
| 端子台接続用 | 接続ケーブル | ノーマル配線 | 0.5m | 形XW2Z-C50X |
| 1.0m | 形XW2Z-100X | |||
| 2.0m | 形XW2Z-200X | |||
| 3.0m | 形XW2Z-300X | |||
| 5.0m | 形XW2Z-500X | |||
| 10.0m | 形XW2Z-010X | |||
| コネクタ端子台
変換ユニット |
20ピン M3ねじ端子台タイプ | 形XW2D-20G6 | ||
サーボドライバ接続コネクタ
| 名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| コネクタソケット | MILタイププラグ圧接ソケットコネクタ用電線AWG24用(50極) | 形XG5M-5032-N |
| コネクタフードカバー | MILタイププラグ圧接ソケットコネクタ用(50極) | 形XG5S-5022 |
ばら線圧着端子つきケーブル(20極)
| ケーブル長 | 形式 |
|---|---|
| 1.0m | 形XW2Z-100F |
| 1.5m | 形XW2Z-150F |
| 2.0m | 形XW2Z-200F |
| 3.0m | 形XW2Z-300F |
| 5.0m | 形XW2Z-500F |
| 10.0m | 形XW2Z-010F |
| 15.0m | 形XW2Z-15MF |
| 20.0m | 形XW2Z-20MF |
付属品
なし