形式 形ES1C
電源電圧 DC12-24V
許容電圧変動範囲 定格電圧の90~110%
消費電流 70mA以下
測定温度範囲 0~400℃
測定精度 0~200℃:±2℃ 201~400℃:±1% PV
(放射率 0.95)
電磁妨害の影響 電界強度イミュニティ ±10℃ max
伝導妨害波イミュニティ ±10℃ max
応答時間 100ms/90%
再現性 読取値の±1%
測定波長 8~14μm
受光素子 サーモパイル
放射率 0.95固定
電流出力 DC4~20mA 負荷 250Ω以下
周囲温度範囲 使用時:0~+70℃ 保存時:-20~+70℃
(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲 使用/保存時:相対湿度 35~85%
耐振動性(耐久) 10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h
質量 180g
保護構造 IP67相当
適合規格 CEマーキング *

*EN61326-1 : 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)