通信仕様
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | CompoBus/S専用プロトコル方式 | ||||
| 符号方式 | マンチェスタ符号方式 | ||||
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式 *1 | ||||
| 通信速度 | 高速通信モード : 750kビット/s 長距離通信モード : 93.75kビット/s *2 | ||||
| 通信サイクルタイム | 高速通信モード | 0.5ms(スレーブ接続台数:入力8台、 出力8台) | |||
| 0.8ms(スレーブ接続台数:入力16台、 出力16台) | |||||
| 長距離通信モード | 4.0ms(スレーブ接続台数:入力8台、 出力8台) | ||||
| 6.0ms(スレーブ接続台数:入力16台、 出力16台) | |||||
| 通信媒体 | 2芯ケーブル(VCTF0.75×2)、 4芯ケーブル(VCTF0.75×4) 専用フラットケーブル | ||||
| 通信距離 | 2芯VCTFケーブル使用時 | ||||
| 通信モード | 幹線長 | 支線長 | 総支線長 | ||
| 高速通信モード | 100m以下 | 3m以下 | 50m以下 | ||
| 長距離通信モード | 500m以下 | 6m以下 | 120m以下 | ||
| 専用フラットケーブル、 4芯VCTFケーブル使用時 | |||||
| 通信モード | 幹線長 | 支線長 | 総支線長 | ||
| 高速通信モード *3 | 30m以下 | 3m以下 | 30m以下 | ||
| 長距離通信モード *4 | フリー分岐配線(ケーブル総配線長200m以下) | ||||
| 最大ノード接続数 | 32台 | ||||
| 誤り制御 | マンチェスタ符号チェック、 フレーム長チェック、パリティチェック | ||||
*1. 終端抵抗外付けが必要となります。
*2. ディップスイッチでの変更となります。
(DM設定による切り替え(初期設定は750kビット/s))
*3. スレーブ接続台数が16台以下の場合には、幹線長さ100m以下、総支線長さ50m以下にすることができます。
*4. 分岐形態および、幹線長、支線長、総支線長の制限はありません。
終端抵抗はマスタから最遠端へ接続ください。
一般仕様
CSシリーズに準じる
性能仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 適用PLC | CSシリーズ | |
| ユニット種類 | CS1 高機能I/Oユニット | |
| 内部消費電流 | DC5V 150mA以下 | |
| 質量 | 167g以下 | |
| マスタユニット装着可能台数 | 96台 | |
| マスタユニット装着位置 | CPUベースとI/O増設ベース上装着可能、SYSBUS子局(RT)上装着不可 | |
| 1マスタ当たりの最大入出力点数 | 256点(IN128点/OUT128点) | 128点(IN64点/OUT64点) |
| 1ノードアドレス当たりの占有点数 | 8点 | |
| 1マスタ当たりの接続可能ノードアドレス | IN0~15/OUT0~15(最大32台接続可能) | IN0~7/OUT0~7(最大16台接続可能) |