種類 ユニット名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
通信機能 最大入出力点数 1CPU
装着可能台数
5V系 26V系
CSシリーズ
高機能
I/Oユニット
CompoBus/S
マスタユニット
2038_lu_1_1
リモート
I/O通信
256点
(入力128点/
出力128点)
96台 2号機分
(号機No.0~94)
0.15 ― 形CS1W-SRM21 U、C、
CE
128点
(入力64点/
出力64点)
1号機分
(号機No.0~95)

海外規格について

・海外規格は2008年10月現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:UL (Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus (Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。