|
右記の入出力点数と接続形態の 組合せから選択が可能 (接続形態によっては、 構成できない入出力点数の 組合せがあります。) |
入出力点数 | DC入力8点/TR出力8点、DC入力8点/TR出力16点 |
|---|---|---|
| DC入力16点/TR出力8点、DC入力16点/TR出力16点 | ||
| DC入力8点/リレー出力16点、DC入力16点/リレー出力16点 | ||
| 接続形態 | 2段端子台、3段端子台、e-CON、スクリューレスクランプ | |
| 制御性能 | 100μs以下(内蔵するタイマ使用数、プログラム容量によって異なります。) | |
| 通信仕様 | CompoNetスレーブ仕様に準拠 | |
| 外形寸法 | H100×W45×D115(CRT1-CID16の値です。) | |
| 取付方法 | DINレール取付 | |