本体

電源電圧 制御出力 形H3DS
マルチタイプ スタンダードタイプ オンディレータイプ
AC24~230V
DC24~48V
接点出力1c
(限時1c)
形式 形H3DS-ML 形H3DS-SL 形H3DS-AL

オプション(別売)

商品名称 形式
ロックキー 形Y92S-38

体系

機種 動作モード 端子台 入力方式 出力方式 取付方式 安全規格 付属品
形H3DS-ML A : オンディレー
B : フリッカオフスタート
B2 : フリッカオンスタート
C : 信号オン/オフディレー
D : 信号オフディレー
E : インターバル
G : 信号オン/オフディレー
J : ワンショット出力
6端子 電圧 リレー1c DINレール取付 UL508
CSA C22.2 No.14
EN61812-1
IEC60664-1 4kV/2 
VDE0106/Part100
ネームシール
形H3DS-SL A : オンディレー
B2 : フリッカオンスタート
E : インターバル
J : ワンショット出力
-
形H3DS-AL A : オンディレー