• AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減

• 8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応

• ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止

• 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易

• UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応 

• EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能 

• 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用

• 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備

•「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。