フラットケーブル用
| 商品名称 | 形状 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 標準細線ケーブル・
フラットケーブル 変換コネクタ |
![]() |
形DCN4-BR4D * | 支線に細いケーブルを分岐するときに、
形DCN4-TR4とセットで使用します。 |
| フラットケーブル用
終端抵抗付き 電源供給端子台 |
![]() |
形DCN4-TP4D | フラットケーブル使用時に、 通信電源の供給を端子から
使用できます。 |
| フラットコネクタ
ソケット |
![]() |
形DCN4-TR4 * | 以下の用途で、 フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)と
セットで使用します。 ・幹線を延長するとき ・幹線を支線にT分岐するとき |
| 以下の用途で、 単独で使用します。
・幹線に終端抵抗(形DCN4-TM4)を接続するとき |
|||
| フラットコネクタ
プラグ |
![]() |
形DCN4-BR4 * | 以下の用途で、 フラットコネクタソケット
(形DCN4-TR4)とセットで使用します。 ・幹線を延長するとき ・幹線を支線にT分岐するとき |
| 終端抵抗 | ![]() |
形DCN4-TM4 * | フラットケーブルのコネクタ型終端抵抗です
幹線の線端のフラットコネクタソケット (形DCN4-TR4)に装着します。 |
| 専用フラットケーブル | ![]() |
形DCA4-4F10 | 4芯フラットケーブル(UL2555)
長さ:100m 導体径:0.75mm2×2本、 0.5mm2×2本 |
| 専用工具 | ![]() |
形DWT-A01 | 以下コネクタの圧接用工具
・フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1)) ・フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4) ・標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ (形DCN4-BR4D) |
* 10個単位で納品となります。10個単位でご注文ください。