FZ3シリーズ

項目 詳細 形式 備考
コントローラ デュアルタスク
高機能(HG)
高速コントローラ
液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H900 タッチペン付き
PNP 形FZ3-H905
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H900-10
PNP 形FZ3-H905-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H950 ――
PNP 形FZ3-H955
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H950-10
PNP 形FZ3-H955-10
デュアルタスク
高速コントローラ
液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-900 タッチペン付き
PNP 形FZ3-905
4カメラタイプ NPN 形FZ3-900-10
PNP 形FZ3-905-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-950 ――
PNP 形FZ3-955
4カメラタイプ NPN 形FZ3-950-10
PNP 形FZ3-955-10
高機能(HG)
高速コントローラ
液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H700 タッチペン付き
PNP 形FZ3-H705
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H700-10
PNP 形FZ3-H705-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H750 ――
PNP 形FZ3-H755
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H750-10
PNP 形FZ3-H755-10
高機能(HG)
コントローラ
液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H300 タッチペン付き
PNP 形FZ3-H305
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H300-10
PNP 形FZ3-H305-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-H350 ――
PNP 形FZ3-H355
4カメラタイプ NPN 形FZ3-H350-10
PNP 形FZ3-H355-10
高速コントローラ 液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-700 タッチペン付き
PNP 形FZ3-705
4カメラタイプ NPN 形FZ3-700-10
PNP 形FZ3-705-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-750 ――
PNP 形FZ3-755
4カメラタイプ NPN 形FZ3-750-10
PNP 形FZ3-755-10
標準コントローラ 液晶一体タイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-300 タッチペン付き
PNP 形FZ3-305
4カメラタイプ NPN 形FZ3-300-10
PNP 形FZ3-305-10
BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-350 ――
PNP 形FZ3-355
4カメラタイプ NPN 形FZ3-350-10
PNP 形FZ3-355-10
Liteコントローラ BOXタイプ 2カメラタイプ NPN 形FZ3-L350 ――
PNP 形FZ3-L355
4カメラタイプ NPN 形FZ3-L350-10
PNP 形FZ3-L355-10
カメラ インテリジェントカメラ 広視野タイプ カラー 形FZ-SLC100 カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ+インテリジェント照明
狭視野タイプ カラー 形FZ-SLC15
オートフォーカスカメラ 広視野タイプ カラー 形FZ-SZC100 カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ
狭視野タイプ カラー 形FZ-SZC15
デジタルカメラ(単体) 30万画素 モノクロ 形FZ-S レンズが必要
カラー 形FZ-SC
200万画素 モノクロ 形FZ-S2M
カラー 形FZ-SC2M
500万画素 モノクロ 形FZ-S5M2
カラー 形FZ-SC5M2
ハイスピードカメラ ※1
(単体)
30万画素 モノクロ 形FZ-SH
カラー 形FZ-SHC
小型デジタルカメラ
(単体)
30万画素フラットタイプ モノクロ 形FZ-SF 小型カメラ用レンズが必要
カラー 形FZ-SFC
30万画素ペンタイプ モノクロ 形FZ-SP
カラー 形FZ-SPC
インテリジェント
コンパクトカメラ
広視野タイプ(遠距離) カラー 形FZ-SQ100F ――
広視野タイプ(近距離) カラー 形FZ-SQ100N
中視野タイプ カラー 形FZ-SQ050F
狭視野タイプ カラー 形FZ-SQ010F
カメラ
周辺機器
インテリジェントカメラ用拡散板 広視野タイプ 形FZ-SLC100-DL ――
狭視野タイプ 形FZ-SLC15-DL ――
CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照
接写リング
低ディストーションレンズ 形FZ-LEH5/LEH8/LEH12/
LEH16/LEH25/LEH35/LEH50/
LEH75/LEH100
200万画素カメラ、500万画素カメラ専用低ディストーションレンズ
小型カメラ用レンズ 形FZ-LES3/LES6/LES16/LES30 30万画素小型カメラ専用レンズ
小型カメラ用接写リング 形FZ-LESR 30万画素小型カメラ
専用接写リング
ハレーションカット専用照明 形FZ-SXCRB7018BR-4S ハレーションカット専用照明・ストロボコントローラ・カメラ(レンズ無し)一体
形FZ-LTCRB7018BR-4S ハレーションカット専用照明・ストロボコントローラ一体
形FZ-LTRB7018BR-4S ハレーションカット専用照明のみ
インテリジェント
コンパクトカメラ用
取付用金具 形FQ-XL ――
偏光フィルタアタッチメント 形FQ-XF1
ケーブル カメラケーブル 形FZ-VS ケーブル長2m、5m、10m ※3
耐屈曲カメラケーブル 形FZ-VSB ケーブル長2m、5m、10m ※4
ライトアングルカメラケーブル ※2 形FZ-VSL ケーブル長2m、5m、10m ※3
長距離カメラケーブル 形FZ-VS2 ケーブル長15m ※5
距離ライトアングルカメラケーブル 形FZ-VSL2 ケーブル長15m ※5
ケーブル延長ユニット 形FZ-VSJ 延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。(最大ケーブル長:45m ※6)
モニタケーブル 形FZ-VM ケーブル長2m、5m
パラレルケーブル 形FZ-VP ケーブル長2m、5m
形FZ-VPX ※7 ケーブル長2m、5m、コネクタタイプ
周辺機器 液晶モニタ 形FZ-M08 BOXタイプコントローラ用
USBメモリ 2GB 形FZ-MEM2G 容量2GB
8GB 形FZ-MEM8G 容量8GB
VESAアタッチメント 形FZ-VESA パネル一体型コントローラ設置用
卓上コントローラスタンド 形FZ-DS パネル一体型コントローラ設置用
マウス ―― 推奨品(光学式マウス)
・エレコム㈱ PALVOマウスシリーズ M-BPAUP2Rシリーズ
・サンワサプライ㈱ オプトマウス イオシリーズ MA-IHシリーズ
・㈱バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL
・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ
・ロジクール㈱ オプティカルマウスUSB MDO-30シリーズ
外部照明 形3Z4S-LTシリーズ 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照
形FZ-LTシリーズ ――
形FLシリーズ 形FLシリーズカタログ(SDNB-011)を参照
ストロボコントローラ 形3Z4S-LTシリーズ照明接続用 ㈱モリテックス社製 
形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2
コントローラから外部照明を
制御するために必要
1CH接続
形FZ-LTシリーズ照明接続用 形FZ-LTA100
形FZ-LTA200 2CH接続
照明コントローラ 形FLシリーズ照明接続用 形FL-TCC1 形FLシリーズカタログ(SDNB-011)を参照

※1 ハイスピードカメラはVer.3.21以降のファームウェアに対応しています。詳細は弊社営業までお問合せください。
※2 カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
※3 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※4 10mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、200万画素カメラ、500万画素カメラには使用できません。
※5 15mタイプはインテリジェントカメラ、オートフォーカスカメラ、500万画素カメラには使用できません。
※6 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。詳細は定格/性能の「カメラ・ケーブル接続対応表」を参照ください。
※7 オムロン製コネクタ端子台変換ユニット(形XW2B-50G4/50G5、XE2D-50G6)が使用できます。

レンズ種類

高解像度・低ディストーションレンズ

レンズ形式 形FZ-
LEH5
形FZ-
LEH8
形FZ-
LEH12
形FZ-
LEH16
形FZ-
LEH25
形FZ-
LEH35
形FZ-
LEH50
形FZ-
LEH75
形FZ-
LEH100
外観 2007_lu_2_1 2007_lu_2_2 2007_lu_2_3 2007_lu_2_4 2007_lu_2_5 2007_lu_2_6 2007_lu_2_7 2007_lu_2_8 2007_lu_2_9
焦点距離 5mm 8mm 12.5mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F2.8 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F2 F2.8 F2.5 F2.8
フィルタサイズ M40.5
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M34.0
P0.5
M40.5
P0.5

※FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。

小型カメラ用レンズ

レンズ形式 形FZ-LES3 形FZ-LES6 形FZ-LES16 形FZ-LES30
外観
2007_lu_3_1
2007_lu_3_2
2007_lu_3_3
2007_lu_3_4
焦点距離 3mm 6mm 16mm 30mm
明るさ F2.0 F2.0 F3.4 F3.4

CCTVレンズ

レンズ形式 形3Z4S-LE
ML-0614
形3Z4S-LE
ML-0813
形3Z4S-LE
ML-1214
形3Z4S-LE
ML-1614
形3Z4S-LE
ML-2514
形3Z4S-LE
ML-3519
形3Z4S-LE
ML-5018
形3Z4S-LE
ML-7527
形3Z4S-LE
ML-10035
外観 2007_lu_4_1 2007_lu_4_2 2007_lu_4_3 2007_lu_4_4 2007_lu_4_5 2007_lu_4_6 2007_lu_4_7 2007_lu_4_8 2007_lu_4_9
焦点距離 6mm 8mm 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F1.4 F1.3 F1.4 F1.4 F1.4 F1.9 F1.8 F2.7 F3.5
フィルタサイズ M27
P0.5
M25.5
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5

接写リング

形式 形3Z4S-LE ML-EXR
内容 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 Φ 30mm

※ 0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。
  レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
※ 30mmを超える接写をするときは、振動条件によって補強が必要です。

小型カメラ用接写リング

形式 形FZ-LESR
内容 3点セット(15mm、10mm、5mm)
最大外形 Φ 12mm